EL9400, EL9410 - Einführung und Technische Daten
Netzteilklemmen
Die Netzteilklemmen EL9400 und EL9410 dienen zur Auffrischung des E-Busses, über den der Datenaustausch zwischen EtherCAT-Koppler und -Klemmen stattfindet. Jede EtherCAT‑Klemme benötigt einen bestimmten Strom vom E-Bus (siehe technischen Daten: „Stromaufnahme E‑Bus“). Dieser Strom wird vom Netzteil des jeweiligen EtherCAT‑Kopplers in den E‑Bus eingespeist. Bei Konfigurationen mit einer großen Anzahl von EtherCAT‑Klemmen kann die EL9400/EL9410 eingesetzt werden, um die Stromversorgung des E‑Busses um 2 A zu erhöhen.
Die EL9410 verfügt im Unterschied zur EL9400 über eine Diagnose, die per LED und im Prozessabbild angezeigt wird. Gleichzeitig kann die EL9400/EL9410 durch eine externe 24 V Einspeisung über die Powerkontakte rechtsseitig eine weitere Potenzialgruppe aufbauen.
Technische Daten
Technische Daten | EL9400 | EL9410 |
|---|---|---|
Eingangsspannung | 24 VDC | |
Ausgangsstrom zur Versorgung des E-Busses | 2 A | |
Spannung Powerkontakt | 24 VDC | |
Stromlast Powerkontakt | max. 10 A | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | - | - |
Diagnose | nein | über LED und im Prozessabbild |
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | nein | |
Erneute Einspeisung | ja | |
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich | 1 | |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt | ja | |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt | ja | |
Bitbreite im Prozessabbild | - | 2 Diagnose‑Bits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Gewicht | ca. 65 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | -25°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
Anschlussbelegung und LEDs EL9400, EL9410
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
+24 V for E-bus | 1 | Einspeiseeingang +24 V für den E-Bus |
+24 V | 2 | Einspeiseeingang +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 3 | 0 V für Einspeiseeingang (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 4 | Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
0 V for E-bus | 5 | 0 V für Einspeiseeingang E-Bus |
+24 V | 6 | Einspeiseeingang +24 V (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt) |
0 V | 7 | 0 V für Einspeiseeingang (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt) |
⏚ | 8 | Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Power | grün | aus | Keine Spannung am Einspeiseeingang für den E-Bus |
an | 24 VDC am Einspeiseeingang für den E-Bus | ||
Power | grün | aus | Keine Spannung am Einspeiseeingang |
an | 24 VDC am Einspeiseeingang | ||
Diag Us** | rot | aus | Kein Fehler |
an | Unterspannung: Us oder Up unter 17 V | ||
Diag Up** | rot | aus | Kein Fehler |
an | Unterspannung: Us oder Up unter 17 V | ||
RUN** | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
Blinkend (2 Hz) | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Blinkend (1 Hz) | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Blinkend (10 Hz) | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für z. B.Firmware-Updates der Klemme | ||
**nur EL9410 | |||
Prozessdaten (nur EL9410)
Die EL9410 hat eine Bitbreite von 2 Bits (Diagnose‑Bits für Spannung Us [Speisespannung für E-Bus] und Up [Spannung an den Powerkontakten), "Undervoltage"]) im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar:
Abb.41: EL9410 im TwinCAT-BaumSinkt die Spannung Up bzw. Us unter 17 V, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "Undervoltage" auf TRUE (1).