EL9250, EL9260 - Einführung und Technische Daten

Einspeiseklemmen, 230 V AC

EL9250, EL9260 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.33: EL9250, EL9260

Die Einspeiseklemmen EL9250 und EL9260 können an beliebigen Stellen zwischen den Ein-/Ausgabeklemmen platziert werden, um eine weitere Potenzialgruppe aufzubauen oder um bei hoher Strombelastung die rechts folgenden Klemmen mit höheren Strömen zu versorgen.

Der E-Bus wird weiter durchgeführt.

Die EL9260 verfügt im Unterschied zur EL9250 über eine Diagnose, die im Prozessabbild angezeigt wird.

Die Einspeisung ist bei allen Klemmen mit einer 6,3 A Feinsicherung abgesichert.

Technische Daten

Technische Daten

EL9250

EL9260

Nennspannung

230 V AC

Stromlast Powerkontakt

max. 10 A

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Eingebaute Feinsicherung

ja; 6,3 A (siehe auch UL- Hinweis!)

Stromaufnahme aus E-Bus

-

typ. 90 mA

Bitbreite im Prozessabbild

-

2 Diagnose‑Bits (PowerOK; FuseError)

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Power-LED

ja

ja

Diagnose (Sicherung)

ja, Error-LED

ja, im Prozessabbild und Error-LED

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

nein

Erneute Einspeisung

ja

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

1

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

ja

Gewicht

ca. 55 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... +55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... +85°C

Betriebshöhe

max. 2000 m

Überspannungskategorie

II

Verschmutzungsgrad

2

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Anschlussbelegung EL9250, EL9260

VORSICHT

Gefahr für Personen und Geräte!

  • Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems die ggf. unterschiedlichen Potenziale auf den Powerkontakten (24 V DC und 230 V AC) und setzen Sie ggf. Potenzialtrennklemmen (EL9080) zur Trennung der Potenziale ein!
  • Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!
EL9250, EL9260 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.33: Anschlussbelegung - EL9250, EL9260

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

230 V AC

1

Einspeiseeingang 230 V AC;
intern verbunden mit Klemmstelle 4 und 230 V AC Powerkontakt

N

2

N;
intern verbunden mit Klemmstelle 5 und Neutralleiter‑Powerkontakt

⏚

3

Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Powerkontakt Erde)

230 V AC

4

Einspeiseeingang 230 V AC;
intern verbunden mit Klemmstelle 1 und 230 V AC Powerkontakt

N

5

N;
intern verbunden mit Klemmstelle 2 und Neutralleiter‑Powerkontakt

⏚

6

Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt Erde)

LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

Power LED

grün

aus

Keine Versorgungsspannung

an

230 V AC am Einspeiseeingang

Error LED

rot

aus

Sicherung OK

an

Sicherung defekt

Prozessdaten (nur EL9260)

Die EL9260 hat eine Bit‑Breite von 2 Bit (Diagnose‑Bit für Spannung an den Powerkontakten, "PowerOK" und Diagnosebit für defekte Sicherung; "FuseError") im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar:

EL9250, EL9260 - Einführung und Technische Daten 3:
Abb.35: EL9260 im TwinCAT-Baum

Ist an den Powerkontakten keine Spannung vorhanden, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "PowerOK" auf FALSE (0).
Ist die Sicherung defekt, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "FuseError" auf TRUE (1).