EL9200, EL9210, EL9290 - Einführung und Technische Daten

Einspeiseklemmen, 24 V DC

EL9200, EL9210, EL9290 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.30: EL9200, EL9210, EL9290

Die Einspeiseklemmen EL9200, EL9210 und EL9290 können an beliebigen Stellen zwischen den Ein-/Ausgabeklemmen platziert werden, um eine weitere Potenzialgruppe aufzubauen oder um bei hoher Strombelastung die rechts folgenden Klemmen mit höheren Strömen zu versorgen.

Der E-Bus wird weiter durchgeführt.

Die EL9210 verfügt im Unterschied zu EL9200 und EL9290 über eine Diagnose, die im Prozessabbild angezeigt wird.

Die Einspeisung ist bei allen Klemmen mit einer 6,3 A Feinsicherung abgesichert.

Technische Daten

Technische Daten

EL9200

EL9210

EL9290

Nennspannung

24 VDC

variabel, bis 230 V AC

Stromlast Powerkontakt

max. 10 A

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Eingebaute Feinsicherung

ja; 6,3 A

Stromaufnahme aus E-Bus

-

typ. 90 mA

-

Bitbreite im Prozessabbild

-

2 Diagnose‑Bits (PowerOK; FuseError)

-

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Power-LED

ja

ja

nein

Diagnose (Sicherung)

ja, Error-LED

ja, im Prozessabbild und Error-LED

nein

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

nein

Erneute Einspeisung

ja

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

1

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

ja

Gewicht

ca. 55 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... +55°C

-25°C ... +55°C

0°C ... +55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... +85°C

-40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen

beliebig

beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen

Kennzeichnungen*

CE, UKCA, EAC

Zulassungen*

CCC, cULus, ATEX, IECEx

CCC, cULus, DNV, ATEX, IECEx

-

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

Anschlussbelegung EL9200, EL9210, EL9290

VORSICHT

Gefahr für Personen und Geräte!

  • Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems die ggf. unterschiedlichen Potenziale auf den Powerkontakten (24 V DC und 230 V AC) und setzen Sie ggf. Potenzialtrennklemmen (EL9080) zur Trennung der Potenziale ein!
  • Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!
EL9200, EL9210, EL9290 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.30: Anschlussbelegung - EL9200, EL9210, EL9290

EL9200, EL9210

EL9290

Klemmstelle

Beschreibung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Bezeichnung

Nr.

+24 V

1

Einspeiseeingang +24 V
intern verbunden mit Klemmstelle 4 und positivem Powerkontakt

230 V AC

1

Einspeiseeingang 230 V AC
[beliebige Spannung bis zu 230 V AC]
intern verbunden mit Klemmstelle 4 und 230 V AC Powerkontakt

0 V

2

0 V
intern verbunden mit Klemmstelle 5 und negativem Powerkontakt

N

2

N
intern verbunden mit Klemmstelle 5 und Neutralleiter Powerkontakt

⏚

3

Erde
(intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Powerkontakt Erde)

⏚

3

Erde
(intern verbunden mit Klemmstelle 6 und Powerkontakt Erde)

+24 V

4

Einspeiseeingang +24 V intern verbunden mit Klemmstelle 1 und positivem Powerkontakt

230 V AC

4

Einspeiseeingang 230 V AC
[beliebige Spannung bis zu 230 V AC]
intern verbunden mit Klemmstelle 1 und 230 V AC Powerkontakt

0 V

5

0 V
intern verbunden mit Klemmstelle 2 und negativem Powerkontakt

N

5

N
intern verbunden mit Klemmstelle 2 und Neutralleiter Powerkontakt

⏚

6

Erde
(intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt Erde)

⏚

6

Erde
(intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Powerkontakt Erde)

LEDs (nur EL9200, EL9210)

LED

Farbe

Bedeutung

Power LED

grün

aus

Keine Versorgungsspannung

an

24 VDC am Einspeiseeingang

Error LED

rot

aus

Sicherung OK

an

Sicherung defekt

Prozessdaten (nur EL9210)

Die EL9210 hat eine Bit‑Breite von 2 Bit (Diagnose‑Bit für Spannung an den Powerkontakten, "PowerOK" und Diagnose‑Bit für defekte Sicherung; "FuseError") im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar:

EL9200, EL9210, EL9290 - Einführung und Technische Daten 3:
Abb.32: EL9210 im TwinCAT-Baum

Ist an den Powerkontakten keine Spannung vorhanden, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "PowerOK" auf FALSE (0).
Ist die Sicherung defekt, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "FuseError" auf TRUE (1).