EL9195 - Einführung und Technische Daten
Schirmklemme
Die Abschirmklemme EL9195 ermöglicht den Anschluss der Schirmung von vorne über 2 Klemmkontakte, die direkt mit der Hutschiene verbunden werden, um elektromagnetische Einstrahlungen optimal ableiten zu können.
Der mehrfache Abgriff der Versorgungsspannung über die frontseitigen Klemmkontakte ist durch die EtherCAT-Klemme EL9195 zusätzlich sichergestellt. Die 24 V und 0 V können jeweils zweimal von vorne abgegriffen werden. Die Powerkontakte sind mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und werden zur benachbarten Klemme durchgeführt. Durch die EL9195 kann der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden.
Technische Daten
Technische Daten | EL9195 |
|---|---|
Technik | Schirmklemme zur Ableitung von EMV-Störungen |
Stromlast Powerkontakt | max. 10 A |
Power-LED | - |
Defekt-LED | - |
Stromaufnahme aus E-Bus | - |
Nennspannung | beliebig bis 230 V AC/DC |
Eingebaute Feinsicherung | - |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Diagnose | - |
Meldung an E-Bus | - |
Powerkontakt | 2 x Powerkontakt |
Erneute Einspeisung | - |
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich | 2 |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt | nur 2 Powerkontakte |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt | - |
Schirmanschluss | 2 x |
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | ja |
Bitbreite im Prozessabbild | 0 |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 50 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen |
Zulassungen / Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
Anschlussbelegung EL9195
| |
Gefahr für Personen und Geräte!
|
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
| 1 | intern verbunden mit Klemmstelle 5 |
…230 V AC/DC | 2 | Einspeiseeingang: beliebige Spannung bis zu 230 V AC/DC |
N | 3 | 0 V / N |
Shield | 4 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und Hutschienenkontakt) |
| 5 | intern verbunden mit Klemmstelle 1 |
…230 V AC / DC | 6 | Einspeiseeingang: beliebige Spannung bis zu 230 V AC/DC |
N | 7 | 0 V / N |
Shield | 8 | Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und 8 und Hutschienenkontakt) |