EL9181, EL9182, EL9183 - Einführung und Technische Daten

Potenzialverteilungsklemmen im HD-Gehäuse

EL9181, EL9182, EL9183 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.15: EL9181, EL9182, EL9183

Die Potenzialverteilerklemmen EL9181, EL9182 und EL9183 stellen 16 Klemmstellen zur Potenzialverteilung zur Verfügung und ermöglichen den Abgriff der Spannungen ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten.

Die Powerkontakte werden ohne Verbindung zu den Klemmstellen zur nächsten Klemme durchgereicht.

Die HD-EtherCAT-Klemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12 mm breiten EtherCAT‑Klemme 16 Anschlusspunkte. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, erfolgen.

Technische Daten

Technische Daten

EL9181

EL9182

EL9183

Technik

Potenzialverteilungsklemme

Anzahl getrennter Potenziale

2

8

1

Klemmstellen pro Potenzial

8

2

16

Nennspannung

≤ 60 V AC/DC

Strombelastung

max. 10 A

Stromaufnahme vom E-Bus

-

E-Bus durchgeschleift

ja

Powerkontakte durchgeschleift

ja (2 Powerkontakte)

Diagnose

-

Meldung an E-Bus

-

Erneute Einspeisung

-

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

-

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

-

Bitbreite im Prozessabbild

0

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

-

Elektrische Verbindung zu Powerkontakten

-

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Leiterarten

eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse

Leiteranschluss

eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher

Bemessungsquerschnitt

eindrähtig: 0,08 … 1,5 mm²;
feindrähtig: 0,25 … 1,5 mm²;
Aderendhülse: 0,14 … 0,75 mm²

Gewicht

ca. 60 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, cULus, UKCA, EAC, CCC,
ATEX, IECEx,

CE, cULus, UKCA, EAC,

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

Anschlussbelegung EL9181, EL9182, EL9183

EL9181, EL9182, EL9183 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.15: Anschlussbelegung EL9181, EL9182, EL9183

Anschlussbelegung EL9181

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

1 - 8

1 - 8

Klemmstellen 1 - 8 sind miteinander verbunden

9 - 16

9 - 16

Klemmstellen 9 - 16 sind miteinander verbunden

Anschlussbelegung EL9182

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

1, 9

1 + 9

Klemmstellen 1 + 9 sind miteinander verbunden

2, 10

2 + 10

Klemmstellen 2 +10 sind miteinander verbunden

3, 11

3 + 11

Klemmstellen 3 + 11 sind miteinander verbunden

4, 12

4 + 12

Klemmstellen 4 + 12 sind miteinander verbunden

5, 13

5 + 13

Klemmstellen 5 + 13 sind miteinander verbunden

6, 14

6 + 14

Klemmstellen 6 + 14 sind miteinander verbunden

7, 15

7 + 15

Klemmstellen 7 + 15 sind miteinander verbunden

8, 16

8 + 16

Klemmstellen 8 + 16 sind miteinander verbunden

Anschlussbelegung EL9183

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

1 - 16

1 - 16

Klemmstellen 1 - 16 sind miteinander verbunden