EL9100, EL9110, EL9190 - Einführung und Technische Daten

Einspeiseklemmen 24 V DC

EL9100, EL9110, EL9190 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.8: EL9100, EL9110, EL9190

Die Einspeiseklemmen EL9100, EL9110 und EL9190 können an beliebigen Stellen zwischen den Ein-/Ausgabeklemmen platziert werden, um eine weitere Potenzialgruppe aufzubauen oder um bei hoher Strombelastung die rechts folgenden Klemmen mit höheren Strömen zu versorgen.

Der E-Bus wird weiter durchgeführt.

Die EL9110 verfügt im Unterschied zu EL9100 und EL9190 über eine Diagnose, die im Prozessabbild angezeigt wird.

Technische Daten

Technische Daten

EL9100

EL9110

EL9190

Nennspannung

24 V DC

variabel, bis 230 V AC/DC

Stromlast Powerkontakt

max. 10 A

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Stromaufnahme aus E-Bus

-

typ. 90 mA

-

Bitbreite im Prozessabbild

-

1 Diagnose‑Bit

-

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Power-LED

ja

ja

nein

Diagnose

nein

ja, im Prozessabbild

nein

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

nein

Erneute Einspeisung

ja

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

1

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

ja

Gewicht

ca. 50 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

-

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel
Montage von passiven Klemmen

beliebig

beliebig, siehe Kapitel
Montage von passiven Klemmen

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, cULus, UKCA, EAC,
CCC, ATEX, IECEx

CE, cULus, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

Anschlussbelegung EL9100, EL9110, EL9190

VORSICHT

Gefahr für Personen und Geräte!

  • Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems die ggf. unterschiedlichen Potenziale auf den Powerkontakten (24 V DC und 230 V AC/DC) und setzen Sie ggf. Potenzialtrennklemmen (EL9080) zur Trennung der Potenziale ein!
  • Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!
EL9100, EL9110, EL9190 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.8: Anschlussbelegung - EL9100, EL9110, EL9190

EL91100, EL9110

EL9190

Klemmstelle

Beschreibung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Bezeichnung

Nr.

 

 

1

nicht belegt

 

1

nicht belegt

+24 V

2

Einspeiseeingang + 24 V
intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positivem Powerkontakt

230 V AC/DC

2

Einspeiseeingang 230 V AC/DC [beliebige Spannung bis zu 230 V AC/DC]
intern verbunden mit Klemmstelle 6 und 230 V AC/DC Powerkontakt

0 V

3

0 V
intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Powerkontakt

N

3

N
intern verbunden mit Klemmstelle 7 und Neutralleiter Powerkontakt

⏚*

4

Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und Powerkontakt Erde)

⏚*

4

Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und Powerkontakt Erde)

 

5

nicht belegt

 

5

nicht belegt

+24 V

6

Einspeiseeingang + 24 V intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positivem Powerkontakt

230 V AC/DC

6

Einspeiseeingang 230 V AC/DC [beliebige Spannung bis zu 230 V AC/DC]
intern verbunden mit Klemmstelle 2 und 230 V AC/DC Powerkontakt

0 V

7

0 V
intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Powerkontakt

N

7

N
intern verbunden mit Klemmstelle 3 und Neutralleiter Powerkontakt

⏚*

8

Schutzleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und Powerkontakt Erde)

⏚*

8

Erde (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und Powerkontakt Erde)

* ab Hardwarestand 02

LEDs (nur EL9100 und EL9110)

LED

Farbe

Bedeutung

Power LED

grün

aus

Keine Versorgungsspannung

an

24 V DC am Einspeiseeingang

Prozessdaten (nur EL9110)

Die EL9110 hat eine Bit‑Breite von 1 Bit (Diagnose‑Bit für Spannung an den Powerkontakten, "PowerOK") im Prozessabbild und stellt sich im TwinCAT‑Baum wie folgt dar:

EL9100, EL9110, EL9190 - Einführung und Technische Daten 3:
Abb.10: EL9110 im TwinCAT-Baum

Ist an den Powerkontakten keine Spannung vorhanden, steht das entsprechende Diagnose‑Bit "PowerOK" auf FALSE (0).