EL9011, EL9012, EL9080 - Einführung und Technische Daten

Endkappen

EL9011, EL9012, EL9080 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.4: EL9011, EL9012

Die Endkappen EL9011 und EL9012 dienen als mechanischer und elektrischer Abschluss des EtherCAT-Busklemmenblocks.
Die EL9012 deckt zusätzlich zum E-Bus auch die Powerkontakte ab und ist farblich der EL-Klemmenserie angepasst.

Trennklemme

EL9011, EL9012, EL9080 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.5: EL9080

Die Trennklemme EL9080 unterbricht die Powerkontakte innerhalb eines Busklemmenblocks. Die Klemme ermöglicht den Betrieb mit verschiedenen Spannungen auf beiden Seiten der getrennten Power-Kontakte. Der E-Bus wird aber durchgeführt. Die Unterbrechung der Power-Kontakte wird durch die orange Frontblende der EL9080 besonders hervorgehoben. Die Trennklemme EL9080 ist ohne jede weitere Funktion oder Anschlussmöglichkeit.

Technische Daten

Technische Daten

EL9011

EL9012

EL9080

Potenzialtrennung

-

500 V (E‑Bus/Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

0

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Diagnose

-

Erneute Einspeisung

-

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

-

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

ja

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

nein

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 8 g

ca. 10 g

ca. 40 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 8 mm x 100 mm x 34 mm
(Breite angereiht: 5 mm)

ca. 8 mm x 100 mm x 34 mm
(Breite angereiht: 5 mm)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm
(Breite angereiht: 12 mm)

Montage

angereiht an die letzte Klemme des Busklemmenblocks

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

-

-

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Kennzeichnungen*

CE, UKCA, EAC

Zulassungen*

ATEX, IECEx, CCC, cULus

cULus

ATEX, IECEx, CCC, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc