EL9576 - Technische Daten
Technische Daten | EL9576 |
---|---|
Technik | Brems-Chopper |
Nennspannung | bis 72 V |
Kapazität | 155 µF |
Rippelstrom | 10 A im Dauerbetrieb |
Innenwiderstand | < 10 mΩ |
Überspannungsschutz | Standardmäßig 50 V, über CoE-Daten parametrierbar |
Empfohlener Ballastwiderstand | ZB8110 **) |
Regelbereich Überspannung | Standardmäßig 1 V, über CoE-Daten parametrierbar |
Taktrate Ballastwiderstand | lastabhängig, max. 100 µs, 2-Punktregelung |
Potenzialtrennung | 1500 V |
Diagnose | Temperatur auf der Platine |
Meldung an E-Bus | Daten über das Einschaltverhalten des Widerstandes sowie Strom und Versorgungsspannung |
PE-Kontakt | nein |
Schirmanschluss | - |
Stromaufnahme vom E-Bus | typ. 80 mA |
Stromaufnahme vom Powerkontakte | 0 mA |
Bitbreite im Prozessabbild | 88 Bit |
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | - |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt | ja, linke Seite ohne PE |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt | ja |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Konfiguration | Über CoE-Daten |
Gewicht | ca. 90 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig, siehe Kapitel Montage |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) applikationsabhängig kann auch ein größerer Widerstand notwendig sein