AO Status

Zusätzlich verfügt der Ausgangskanal über optional aktivierbare Diagnosedaten als Status-Word:

AO Status 1:
Abb.217: Statusword Analogausgang

Interpretation:

Funktion
[Typ]

Output Overload

[Bool]

Under-
range

[Bool]

Over-
range

[Bool]

Warning

[Bool]

Error +
Error-LED

[Bool]

DiagMessage

 

Bedeutung

Bit Position (ab 0)

SW.1

SW.2

SW.3

SW.5

SW.6

 

x

 

 

 

x

x

Überlastung des Analogausgangs: Drahtbruch bei I-Ausgang, Kurzschluss bei U-Ausgang

 

 

x

 

 

x

 

Limiter Low Grenze unterschritten

 

 

 

x

 

x

 

Limiter High Grenze überschritten

 

 

x

 

x

 

 

Real32-Sollwert < AEWtechn

 

 

 

x

x

 

 

Real32-Sollwert > AEWtechn

 

 

 

 

 

x

 

DAC Fehler

 

 

 

 

x

 

x

Warning Level Low/High überschritten

Intern Übertemperatur erkannt -> Kühlung nötig

Spannung an den Powerkontakten zu niedrig (siehe 0xF900:01/15 Geräteinformationen: Ausgabebetrieb nicht gesichert!)