Limiter

Der Limiter schafft die Möglichkeit den elektrischen Ausgabewert zum Schutz der anhängenden Signalsenke zu begrenzen.

Parameter:

Index (hex)

Bezeichnung

80nD:1C

Limiter Low Value

80nD:1D

Limiter High Value

Ergebnis:

Ein Sollwert höher/kleiner als die Grenzwerte führt

Als Default-Einstellung ist der Limiter auf die Maximalgrenzen des technischen AEW eingestellt und hat somit keine Auswirkung.

Das Rücksetzen des Zählers erfolgt

Limiter 1:
Abb.188: CoE Index 0xFB00, „DEV Command“

Während der Command-Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“.

Auf ein unbekanntes Command reagiert die Firmware mit

Limiter 2:
Abb.189: General parameter incompatibility reason, 0x06040043

Die Limiter-Grenzen können passwortgeschützt werden, siehe Abschnitt „Passwortschutz für Anwenderdaten“.

Beispiel: Sägezahn 1…7 V wird ausgegeben und dann ein „Limiter High Value“ von 5 V gesetzt:

Limiter 3:
Abb.238: Index 0x80nD auf 5 V gesetzt
Limiter 4:
Abb.239: Sägezahn-Ausgabe

Entsprechend wird im Weiteren die Überschreitung gezählt:

Limiter 5:
Abb.240: Zähler Überschreitung

Hinweis:

VORSICHT

Zusätzliche Schutzfunktionen in Betracht ziehen!

Die Limiter-Funktion schützt die angeschlossene Last vor unbeabsichtigt zu hohen oder niedrigen Ausgaben, beispielsweise durch Programmierfehler. Es ist jedoch möglich, dass es zu Fehlfunktionen kommt.

Je nach erwarteter Schadenshöhe sollten daher zusätzliche Schutzfunktionen vorgesehen werden. Die Funktion darf nicht für funktionale Sicherheitszwecke verwendet werden!