AI Status

Der Analogeingangskanal verfügt über ein Statusword (16 Bit) in dem Realtime-Informationen zyklusaktuell transportiert werden.

AI Status 1:
Abb.173: Statusword Analogeingang

Interpretation:

Under-range

[Bool]

Over-range

[Bool]

Limit 1/2

[2 Bit]

Error + Error-LED

[Bool]

Tare Active

TxPDO State [Bool]

TxPDO Toggle [Bool]

Bedeutung

SW.0

SW.1

SW.3/2
SW.5/4

SW.6

SW.11

SW.14

SW.15

1

 

 

1

 

 

 

Messbereich unterschritten, siehe Kapitel „Range Error“

 

1

 

1

 

 

 

Messbereich überschritten, siehe Kapitel „Range Error“

 

 

> 0

 

 

 

 

Siehe „Limit-Funktion“

 

 

 

 

 

1

 

EtherCAT PDO Transport fehlgeschlagen

 

 

 

 

 

 

0/1/0/1..

Wert wechselt mit jedem neuen Messwert, der auf EtherCAT gelegt wurde.

 

 

 

 

1

 

 

TRUE, wenn tariert wurde und der Tara‑Wert aktuell intern verrechnet wird, siehe Kapitel „Tara“