Standardobjekte
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL9501 |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100B Bootloader version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100B:0 | Bootloader version | Bootloader version | STRING | RO | n/a |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | EL9501: EL9561: |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10E2:0 | Manufacturer-specific Identification Code | Herstellerspezifischer Identifizierung Code | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01 | SubIndex 001 | reserviert | STRING | RO |
|
Index 10F0 Backup parameter handling
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[24] | RO | {0} |
… | … | …. | … | … | … |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | OCTET-STRING[24] | RO | {0} |
Index 10F8 Timestamp Object
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Timestamp Object | Timestamp Object [ns] Bei SM-synchronem Betrieb: Zeit seit dem Einschalten/PowerOn Bei DC-synchronem Betrieb: Kopie der DC-Zeit Zeit kann vom Gerät z.B. für Zeitstempel der DiagMessage verwendet werden | UINT64 | RO |
|
Index 1400 AO Output RxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1400:0 | AO Output RxPDO-Par Standard (INT16) | PDO Parameter RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1400:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 01 16 02 16 03 16 |
Index 1401 AO Output RxPDO-Par Compact (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1401:0 | AO Output RxPDO-Par Compact (INT16) | PDO Parameter RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1401:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 00 16 02 16 03 16 |
Index 1402 AO Output RxPDO-Par Standard (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1402:0 | AO Output RxPDO-Par Standard (Real32) | PDO Parameter RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1402:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 3 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 00 16 01 16 03 16 |
Index 1403 AO Output RxPDO-Par Compact (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1403:0 | AO Output RxPDO-Par Compact (Real32) | PDO Parameter RxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1403:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 4 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 00 16 01 16 02 16 |
Index 1410 AO Complementary Limit High RxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1410:0 | AO Complementary Limit High RxPDO-Par Standard (INT16) | PDO Parameter RxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1410:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 17 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 12 16 00 00 00 00 |
Index 1412 AO Complementary Limit High RxPDO-Par (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1412:0 | AO Complementary Limit High RxPDO-Par Standard (Real32) | PDO Parameter RxPDO 19 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1412:06 | Exclude RxPDOs | Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 19 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 10 16 00 00 00 00 |
Index 1600 AO Output RxPDO-Map Standard (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600:0 | AO Output RxPDO-Map Standard (INT16) | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x15 (Output Interface)) | UINT32 | RO | 0x7000:15, 16 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x16 (Output Operation)) | UINT32 | RO | 0x7000:16, 16 |
1600:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 16 |
Index 1601 AO Output RxPDO-Map Compact (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1601:0 | AO Output RxPDO-Map Compact (INT16) | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 16 |
Index 1602 AO Output RxPDO-Map Standard (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1602:0 | AO Output RxPDO-Map Standard (Real32) | PDO Mapping RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1602:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x15 (Output Interface)) | UINT32 | RO | 0x7000:15, 16 |
1602:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x16 (Output Operation)) | UINT32 | RO | 0x7000:16, 16 |
1602:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x7000:13, 32 |
Index 1603 AO Output RxPDO-Map Compact (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1603:0 | AO Output RxPDO-Map Compact (Real32) | PDO Mapping RxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1603:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x7000:13, 32 |
Index 1604 AO Output RxPDO-Map Cycle Counter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1604:0 | AO Output RxPDO-Map Cycle Counter | PDO Mapping RxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1604:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AO Output Outputs), entry 0x14 (Output Cycle Counter)) | UINT32 | RO | 0x7000:14, 16 |
Index 1610 AO Complementary Limit High RxPDO-Map Standard (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1610:0 | AO Complementary Limit High RxPDO-Map Standard (INT16) | PDO Mapping RxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1610:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AO Complementary Limit High Outputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x7010:11, 16 |
Index 1612 AO Complementary Limit High RxPDO-Map Standard (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1612:0 | AO Complementary Limit High RxPDO-Map Standard (Real32) | PDO Mapping RxPDO 19 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1612:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AO Complementary Limit High Outputs), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x7010:13, 32 |
Index 1614 AO Complementary Limit High RxPDO-Map Cycle Counter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1614:0 | AO Complementary Limit High RxPDO-Map Cycle Counter | PDO Mapping RxPDO 21 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1614:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AO Complementary Limit High Outputs), entry 0x14 (Output Cycle Counter)) | UINT32 | RO | 0x7010:14, 16 |
Index 1830 AI Input Voltage TxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1830:0 | AI Input Voltage TxPDO-Par Standard (INT16) | PDO Parameter TxPDO 49 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1830:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 49 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 31 1A 32 1A 33 1A |
Index 1831 AI Input Voltage TxPDO-Par Compact (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1831:0 | AI Input Voltage TxPDO-Par Compact (INT16) | PDO Parameter TxPDO 50 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1831:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 50 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 30 1A 32 1A 33 1A |
Index 1832 AI Input Voltage TxPDO-Par Standard (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1832:0 | AI Input Voltage TxPDO-Par Standard (Real32) | PDO Parameter TxPDO 51 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1832:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 51 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 30 1A 31 1A 33 1A |
Index 1833 AI Input Voltage TxPDO-Par Compact (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1833:0 | AI Input Voltage TxPDO-Par Compact (Real32) | PDO Parameter TxPDO 52 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1833:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 52 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 30 1A 31 1A 32 1A |
Index 1850 AI Output Voltage TxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1850:0 | AI Output Voltage TxPDO-Par Standard (INT16) | PDO Parameter TxPDO 81 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1850:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 81 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 51 1A 52 1A 53 1A |
Index 1851 AI Output Voltage TxPDO-Par Compact (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1851:0 | AI Output Voltage TxPDO-Par Compact (INT16) | PDO Parameter TxPDO 82 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1851:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 82 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 50 1A 52 1A 53 1A |
Index 1852 AI Output Voltage TxPDO-Par Standard (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1852:0 | AI Output Voltage TxPDO-Par Standard (Real32) | PDO Parameter TxPDO 83 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1852:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 83 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 50 1A 51 1A 53 1A |
Index 1853 AI Output Voltage TxPDO-Par Compact (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1853:0 | AI Output Voltage TxPDO-Par Compact (Real32) | PDO Parameter TxPDO 84 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1853:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 84 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 50 1A 51 1A 52 1A |
Index 1860 AI Output Current TxPDO-Par Standard (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1860:0 | AI Output Current TxPDO-Par Standard (INT16) | PDO Parameter TxPDO 97 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1860:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 97 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 61 1A 62 1A 63 1A |
Index 1861 AI Output Current TxPDO-Par Compact (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1861:0 | AI Output Current TxPDO-Par Compact (INT16) | PDO Parameter TxPDO 98 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1861:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 98 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 60 1A 62 1A 63 1A |
Index 1862 AI Output Current TxPDO-Par Standard (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1862:0 | AI Output Current TxPDO-Par Standard (Real32) | PDO Parameter TxPDO 99 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1862:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 99 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 60 1A 61 1A 63 1A |
Index 1863 AI Output Current TxPDO-Par Compact (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1863:0 | AI Output Current TxPDO-Par Compact (Real32) | PDO Parameter TxPDO 100 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1863:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 100 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[6] | RO | 60 1A 61 1A 62 1A |
Index 1A00 AO Output TxPDO-Map Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | AO Output TxPDO-Map Status | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x02 (Output Overload)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x03 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x04 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6000:06, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AO Output Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (9 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 9 |
Index 1A10 AO Complementary Limit High TxPDO-Map Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A10:0 | AO Complementary Limit High TxPDO-Map Status | PDO Mapping TxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1A10:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A10:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AO Complementary Limit High Inputs), entry 0x03 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 1 |
1A10:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AO Complementary Limit High Inputs), entry 0x04 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:04, 1 |
1A10:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A10:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AO Complementary Limit High Inputs), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6010:06, 1 |
1A10:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AO Complementary Limit High Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A10:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (9 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 9 |
Index 1A30 AI Input Voltage TxPDO-Map Standard (INT16)*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A30:0 | AI Input Voltage TxPDO-Map Standard (INT16) | PDO Mapping TxPDO 49 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A30:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A30:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A30:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 2 |
1A30:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 2 |
1A30:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A30:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A30:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6030:0C, 1 |
1A30:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A30:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A30:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A30:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |
*) nur für EL9501 |
Index 1A31 AI Input Voltage TxPDO-Map Compact (INT16)*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A31:0 | AI Input Voltage TxPDO-Map Compact (INT16) | PDO Mapping TxPDO 50 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A31:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |
*) nur für EL9501
Index 1A32 AI Input Voltage TxPDO-Map Standard (Real32) *)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A32:0 | AI Input Voltage TxPDO-Map Standard (Real32) | PDO Mapping TxPDO 51 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A32:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A32:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A32:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 2 |
1A32:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 2 |
1A32:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A32:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A32:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6030:0C, 1 |
1A32:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A32:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A32:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A32:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6030:13, 32 |
*) nur für EL9501 |
Index 1A33 AI Input Voltage TxPDO-Map Compact (Real32) *)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A33:0 | AI Input Voltage TxPDO-Map Compact (Real32) | PDO Mapping TxPDO 52 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A33:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6030:13, 32 |
*) nur für EL9501 |
Index 1A34 AI Input Voltage TxPDO-Map Cycle Counter *)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A34:0 | AI Input Voltage TxPDO-Map Cycle Counter | PDO Mapping TxPDO 53 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A34:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Input Voltage Inputs), entry 0x14 (Input Cycle Counter)) | UINT32 | RO | 0x6030:14, 16 |
*) nur für EL9501 |
Index 1A50 AI Output Voltage TxPDO-Map Standard (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A50:0 | AI Output Voltage TxPDO-Map Standard (INT16) | PDO Mapping TxPDO 81 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A50:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6050:01, 1 |
1A50:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6050:02, 1 |
1A50:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6050:03, 2 |
1A50:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6050:05, 2 |
1A50:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6050:07, 1 |
1A50:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A50:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6050:0C, 1 |
1A50:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A50:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6050:0F, 1 |
1A50:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6050:10, 1 |
1A50:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6050:11, 16 |
Index 1A51 AI Output Voltage TxPDO-Map Compact (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A51:0 | AI Output Voltage TxPDO-Map Compact (INT16) | PDO Mapping TxPDO 82 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A51:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6050:11, 16 |
Index 1A52 AI Output Voltage TxPDO-Map Standard (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A52:0 | AI Output Voltage TxPDO-Map Standard (Real32) | PDO Mapping TxPDO 83 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A52:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6050:01, 1 |
1A52:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6050:02, 1 |
1A52:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6050:03, 2 |
1A52:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6050:05, 2 |
1A52:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6050:07, 1 |
1A52:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A52:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6050:0C, 1 |
1A52:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A52:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6050:0F, 1 |
1A52:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6050:10, 1 |
1A52:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6050:13, 32 |
Index 1A53 AI Output Voltage TxPDO-Map Compact (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A53:0 | AI Output Voltage TxPDO-Map Compact (Real32) | PDO Mapping TxPDO 84 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A53:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6050:13, 32 |
Index 1A54 AI Output Voltage TxPDO-Map Cycle Counter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A54:0 | AI Output Voltage TxPDO-Map Cycle Counter | PDO Mapping TxPDO 85 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A54:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Output Voltage Inputs), entry 0x14 (Input Cycle Counter)) | UINT32 | RO | 0x6050:14, 16 |
Index 1A60 AI Output Current TxPDO-Map Standard (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A60:0 | AI Output Current TxPDO-Map Standard (INT16) | PDO Mapping TxPDO 97 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A60:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6060:01, 1 |
1A60:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6060:02, 1 |
1A60:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6060:03, 2 |
1A60:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6060:05, 2 |
1A60:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6060:07, 1 |
1A60:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A60:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6060:0C, 1 |
1A60:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A60:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6060:0F, 1 |
1A60:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6060:10, 1 |
1A60:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6060:11, 16 |
Index 1A61 AI Output Current TxPDO-Map Compact (INT16)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A61:0 | AI Output Current TxPDO-Map Compact (INT16) | PDO Mapping TxPDO 98 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A61:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6060:11, 16 |
Index 1A62 AI Output Current TxPDO-Map Standard (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A62:0 | AI Output Current TxPDO-Map Standard (Real32) | PDO Mapping TxPDO 99 | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
1A62:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6060:01, 1 |
1A62:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6060:02, 1 |
1A62:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6060:03, 2 |
1A62:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6060:05, 2 |
1A62:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6060:07, 1 |
1A62:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A62:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x0C (Tare Active)) | UINT32 | RO | 0x6060:0C, 1 |
1A62:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A62:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6060:0F, 1 |
1A62:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6060:10, 1 |
1A62:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6060:13, 32 |
Index 1A63 AI Output Current TxPDO-Map Compact (Real32)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A63:0 | AI Output Current TxPDO-Map Compact (Real32) | PDO Mapping TxPDO 100 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A63:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x13 (Value (Real32))) | UINT32 | RO | 0x6060:13, 32 |
Index 1A64 AI Output Current TxPDO-Map Cycle Counter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A64:0 | AI Output Current TxPDO-Map Cycle Counter | PDO Mapping TxPDO 101 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A64:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (AI Output Current Inputs), entry 0x14 (Input Cycle Counter)) | UINT32 | RO | 0x6060:14, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
|
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
|
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1603 (5635dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:06 | Subindex 006 | 6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:07 | Subindex 007 | 7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C12:08 | Subindex 008 | 8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A52 (6738dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A62 (6754dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:06 | Subindex 006 | 6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:07 | Subindex 007 | 7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:08 | Subindex 008 | 8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:09 | Subindex 009 | 9. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:0A | Subindex 010 | 10. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:0B | Subindex 011 | 11. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:0C | Subindex 012 | 12. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C13:0D | Subindex 013 | 13. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Get Cycle Time |
Die Entries 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:02 | Cycle time |
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 1C32:05 | UINT32 | RO | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Get Cycle Time | wie 1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | Code word (z. Zt. reserviert) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F009 Password protection
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F009:0 | Password protection | Passwortschutz user calibration | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |