Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
Abb.5: EL9501, EL9561 LED und AnschlussbelegungLED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Error | rot | Fehler (entspricht Error Bits), siehe Gerätediagnosefunktionen | |
Input | grün | 24 V Eingangsspannung liegt an. | |
Output | grün | Ausgangsspannung > 0,1 V wird ausgegeben. | |
Hinweis | |
Analog-Handbuch beachten! Die Hinweise zu analogtechnischer Kabelauslegung/-führung im Beckhoff Analoghandbuch sind zu beachten! |
Hinweis | |
Kabellängen >30 m Bei Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen (z.B. EL9540-0010), wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. |
Anschlussbelegung EL9501, EL9561
Klemmstelle | Nr. | Kommentar | Intern verbunden mit Anschluss | Max. Strombelastbarkeit *) | |
|---|---|---|---|---|---|
EL9501 | EL9561 | ||||
Output+ | 1 | Einstellbare Ausgangsspannung UP,out , positiver Bezugspunkt | 5 | 5 | 2 A, überlastgeschützt |
+24 V | 2 | +24 V Eingangsspannung UP,in | positiver Powerkontakt, 6 | positiver Powerkontakt, 6 | 10 A |
0 V | 3 | 0 V Eingangsspannung | negativer Powerkontakt, 3, 4, 7, 8 | negativer Powerkontakt, 7 | 10 A |
GND | 4 | Einstellbare Ausgangsspannung UP,out , negativer Bezugspunkt | negativer Powerkontakt, 3, 4, 7, 8 | 8 | 2 A ***) |
Output+ | 5 | Einstellbare Ausgangsspannung UP,out , positiver Bezugspunkt | 1 | 1 | 2 A, überlastgeschützt |
+24 V | 6 | +24 V Eingangsspannung UP,in | positiver Powerkontakt, 2 | positiver Powerkontakt, 2 | 10 A |
0 V | 7 | 0 V Eingangsspannung | negativer Powerkontakt, 3, 4, 7, 8 | negativer Powerkontakt, 3 | 10 A |
GND | 8 | Einstellbare Ausgangsspannung UP,out , negativer Bezugspunkt | negativer Powerkontakt, 3, 4, 7, 8 | 4 | 2 A ***) |
*) Dauerstrom; kurzzeitig höhere Ströme sind zu vermeiden und können zu thermischer Überlastung (Beschädigung) führen
**) Das Potential „GND“ ist intern an das Potential „0V“ gekoppelt, unterliegt aber einer reduzierten Stromtragfähigkeit
***) bei EL9501 sind 0V und GND intern niederohmig verbunden, die Verbindung ist nur bis zum angeg. Wert belastbar
Sicherheits- und Betriebshinweise
| |
Betrieb in Kaskadenschaltung, Der Betrieb der EL9561 in serieller/kaskadierter Schaltung z.B. zur Emulation gestapelter Batteriezellen ist zulässig. |
| ||
![]() | Verletzungsgefahr durch Stromschlag/Lichtbogen/Verbrennung Folgende Hinweise (Teil I) zu beachten:
| |
| ||
![]() | Verletzungsgefahr durch Stromschlag/Lichtbogen/Verbrennung Folgende Hinweise (Teil II) sind zu beachten:
| |
Hinweis | |
Betriebshinweise Allgemein Folgende Hinweise sind zu beachten
|

