Einführung
Abb.4: EL9501, EL9561Netzteilklemmen 0…20 V DC, 0…2 A
Die Netzteilklemmen EL9501 und EL9561 erzeugen aus der Eingangsspannung von 24 V DC eine einstellbare Ausgangsspannung. Damit eignen sie sich als Quelle zur Versorgung von Sensoren oder Geräten, die weniger als die üblicherweise in der Industrie vorhandenen 24 V benötigen, als Festspannung oder auch als variable bzw. nachgeführte Versorgung. Darüber hinaus können sie wie eine analoge Ausgangsklemme zur Simulation von veränderlichen Signalen verwendet werden, verfügen dabei jedoch über eine deutlich höhere Ausgangsleistung als ein 20-mA-Kanal. Die Strombegrenzung ist ansteuerbar und ermöglicht somit auch den Stromvorgabebetrieb.
Die EL9561 verfügt über eine galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgangsseite. Dadurch sind weitere Versorgungskonzepte möglich, beispielsweise eine potentialfreie „Floating“-Versorgung oder gestapelte bzw. kaskadierte Spannungen.
Die Klemmen sind als analoge Ausgangsklemmen konzipiert und verfügen über eine interne, informative Rückmessung der ausgegebenen Spannung und des Stroms. Dies eröffnet verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Die Einbindung der Klemmen in einen externen Regelkreis z. B. zur Reduktion von Lasteffekten ist also möglich:
- Überwachung der Ausgangsspannung auf Resonanz- und Überlasteffekte
- Selbstdiagnose der 24-V-Versorgung auf Schwankungen (nur EL9501).
Besondere Eigenschaften:
- Einstellbare Ausgangsspannung, somit CV-Betrieb (Constant Voltage)
- Einstellbare Strombegrenzung, somit CC-Betrieb (Constant Current)
- Integrierte Diagnose/Rückmessung
- Optional galvanische Trennung des Ausgangs
Die Klemmen sind Teil der Gruppe der einstellbaren Versorgungsgeräte:
- EL9501: Betrieb mit Spannungsvorgabe 0…20 V, bis 2 A, bis 15 W, ohne galvanische Trennung zur Powerkontaktversorgung
- EL9561: Betrieb mit Spannungsvorgabe 0…20 V, bis 2 A, bis 4,8 W, mit galvanischer Trennung zur Powerkontaktversorgung
- EL2595: Betrieb mit Stromvorgabe, bis 48 V, bis 700 mA, bis 33 W
- EL2596: Betrieb mit Spannungsvorgabe oder Stromvorgabe, bis 24 V, bis 3 A, bis 14 W
- ED4172: Betrieb mit Spannungs- oder Stromvorgabe bis ±10 V, bis 20 mA (als Beispiel aus der ED4x7x-Familie)
- EL4132: Betrieb mit Spannungsvorgabe ±10 V, bis 20 mA (als Beispiel aus der EL41xx-Familie)
- EL4012: Betrieb mit Stromvorgabe 0…20 mA, bis 10 V (als Beispiel aus der EL40xx-Familie)
Ist kein einstellbarer Ausgang gefordert, bieten sich Festspannungsgeräte an:
- EL9505/9508/9510/9512/9515: Ausgangsspannung nach Typ, bis 0,5 A, ohne galvanische Trennung zur Powerkontaktversorgung
- EL9560: 24-V-Ausgang, bis 0,1 A, mit galvanischer Trennung zur Powerkontaktversorgung
- EL9562/EL9562-0015: 2 x 24 bzw. 15 V Ausgang, bis 0,3 A, mit galvanischer Trennung zur Powerkontaktversorgung
- PSxxxx: hutschienenmontierte Schaltnetzteile