Einführung

Elektronische Überstromschutzklemmen

EL9221-xxxx | Einkanalige Überstromschutzklemme mit Standard-Funktionalitäten

Einführung 1:
EL9221-5000

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9221-xxxx ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9221-xxxx ist einkanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster an der Überstromschutzklemme in 1-A-Schritten bis max. 10 A eingestellt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Varianten mit einem fest eingestellten Nennstrom. Der abgesicherte Ausgang kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden

Die EL9221-xxxx besitzt Standardfunktionalitäten, d.h. es existieren folgende Einstellungsmöglichkeiten und Prozessdaten:

- Einstellungen: Nennstrom, Programmierfunktion LED-Taster

- Prozessdaten: Enabled, Tripped, Vorwarnung, cool down lock, Hardware Protection

EL9222-xxxx | Zweikanalige Überstromschutzklemme mit Standard-Funktionalitäten

Einführung 2:
EL9222-5500

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-xxxx ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-xxxx ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster an der Überstromschutzklemme in 1-A-Schritten bis max. ∑ 10 A eingestellt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Varianten mit einem fest eingestellten Nennstrom je Kanal. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden.

Die EL9222-xxxx besitzt Standardfunktionalitäten, d.h. es existieren folgende Einstellungsmöglichkeiten und Prozessdaten:

- Einstellungen: Nennstrom, Programmierfunktion LED-Taster

- Prozessdaten: Enabled, Tripped, Vorwarnung, cool down lock, Hardware Protection.

EL9227-xxxx | Zweikanalige Überstromschutzklemme mit erweiterten Funktionalitäten

Einführung 3:
EL9227-5500

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9227-xxxx ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9227-xxxx ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Nennstrom kann sowohl über TwinCAT als auch über einen mechanischen Taster an der Überstromschutzklemme in 1-A-Schritten bis max. ∑ 10 A eingestellt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Varianten mit einem fest eingestellten Nennstrom je Kanal. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden.

Die EL9227-xxxx besitzt erweiterte Funktionaltäten, d.h., sie ist zusätzlich in der Lage Monitoring Anwendungen zu übernehmen, da zahlreiche Prozessdaten zur Verfügung stehen, z.B.:

Enabled, Tripped, Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Unterspannung, Current level warning, cool down lock, Hardware Protection, ausgeschaltet durch Taster, DI, EtherCAT, Auslastung, aktueller Strom, Eingangspannung sowie Ausgangsspannung.

Darüber hinaus ist sie flexibel einsetzbar, da zahlreiche Einstellungen individuell möglich sind, z.B.:

Nennstrom, Charakteristik, manuelle Charakteristik, Vorwarnung, Startverhalten, Eingangsverhalten, Überspannungsverhalten, Unterspannungslevel, Rückwärtseinspeiseverhalten, Programmierfunktion LED-Taster.

Alle EL9227 Klemmen sind mit einem Schutz vor Verpolung und Rückeinspeisung ausgestattet.

Quick-Links