SlotGroup 5 | Prozessdaten und Settings

Übersicht Prozessdaten Objekte und Settings-Objekte

Coe Objekt
Index, Name

AO_1xC:
(0x682199)

AO_1xV:
(0x602199)

0x60B0, AO Inputs 1

ja

ja

0x70B0, AO Outputs 1

ja

ja

0x80B0, AO Settings 1

ja

ja

0x80BD, AO Advanced Settings 1

ja (0x80BD:11 „Output Type“:
I 0 – 20 mA, I 4 – 20 mA)

ja (0x80AD:11 „Output Type“:
V ±10 V, V 0 – 10 V)

0x80BE, AO Internal data 1

ja

ja

0x80BF, AO Vendor data 1

ja

ja