Sonderfall Linearachse
Für Linearachsen weichen die folgenden Parameter von den Parametern ab, die im Kapitel Konfiguration des Motors und des Verstärkers beschrieben sind.
8011:13 Motor pole pairs
Setzen Sie diesen Parameter auf den Wert eins.
8011:2E Rated speed
Rechnen Sie die Nenngeschwindigkeit in eine äquivalente Nenndrehzahl um.

Die Polteilung wird auch als „Polpitch“ bezeichnet. Die Polteilung entspricht dem halben Polpaarabstand und wird deshalb in dieser Formel mit zwei multipliziert.
Beispiel:
- Nenngeschwindigkeit vnenn = 544 mm/s
- Polteilung = 16 mm

8011:31 Voltage constant
Rechnen Sie die Spannungskonstante ke wie folgt um. Beachten Sie die Einheiten.

Beispiel:
- Polteilung = 16 mm
- Spannungskonstante ke = 6,8 V/(m/s)