Konfigurationsdaten
Index 8020 DCM Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | DCM Motor Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
8020:01 | Maximal current | Maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x0960 (2400dez) |
8020:02 | Nominal current | Nennstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x05DC (1500dez) |
8020:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors | UINT16 | RW | 0x5DC0 (24000dez) |
8020:04 | Motor coil resistance | Innenwiderstand des Motors | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:05 | Reduced current (positive) | Reduziertes Drehmoment in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8020:06 | Reduced current (negative) | Reduziertes Drehmoment in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8020:0C | Time for switch-off at overload | Zeit für Überlastabschaltung | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8020:0D | Time for current lowering at overload | Zeit für Stromreduzierung bei Überlast (von maximalem Strom bis Nennstrom, | UINT16 | RW | 0x07D0 (2000dez) |
8020:0E | Torque auto-reduction threshold (positive) | Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in positiver Drehrichtung | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8020:0F | Torque auto-reduction threshold (negative) | Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in negativer Drehrichtung | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8021 DCM Controller Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8021:0 | DCM Controller Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
8021:01 | Kp factor (curr.) | Kp-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8021:02 | Ki factor (curr.) | Ki-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
8021:03 | Inner window (curr.) | Inneres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:05 | Outer window (curr.) | Äußeres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:06 | Filter cut off frequency (curr.) | Grenzfrequenz des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8021:11 | Voltage adjustment enable | Aktiviert die Kompensation von Spannungsschwankungen (nur in der Betriebsart "Direct velocity") | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:12 | Current adjustment enable | Aktiviert die R x I Kompensation | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8022 DCM Features Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
8022:0 |
DCM Features Ch.1 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x36 (54dez) |
|
8022:01 |
Operation mode |
Betriebsart 0: Automatic 1: Velocity direct 2: Velocity controller 3: Position controller …: reserviert 15: Chopper resistor |
BIT4 |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8022:09 |
Invert motor polarity |
Invertierung der Motordrehrichtung |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8022:0A |
Torque error enable |
Aktiviert die automatische Überlastabschaltung (siehe auch Subindex 0x8020:0C) |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8022:0B |
Torque auto reduce |
Aktiviert die automatische Drehmomentreduzierung (siehe auch Subindex 0x8020:0D – 0x8020:0F) |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8022:11 |
Select info data 1 |
Auswahl "Info data 1" 0: Status word 1: Motor coil voltage 2: Motor coil current 3: Current limit 4: Control error 5: Duty cycle ....: reserviert 7: Motor velocity 8: Overload time ...: reserviert 101: Internal temperature ...: reserviert 103: Control voltage 104: Motor supply voltage ...: reserviert 150: Status word (drive controller) 151: State (drive controller) ...: reserviert |
UINT8 |
RW |
0x01 (1dez) |
|
8022:19 |
Select info data 2 |
Auswahl "Info data 2" siehe Subindex 0x8022:11 |
UINT8 |
RW |
0x02 (2dez) |
|
8022:30 |
Invert digital input 1 |
Invertierung des digitalen Eingangs 1 |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8022:31 |
Invert digital input 2 |
Invertierung des digitalen Eingangs 2 |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8022:32 |
Function for input 1 |
Funktion des digitalen Eingangs 1 0: Normal input 1: Hardware enable …: reserviert |
BIT4 |
RW |
0x00 (0dez) |
|
8022:36 |
Function for input 2 |
Funktion des digitalen Eingangs 2 siehe Subindex 0x8022:32 |
BIT4 |
RW |
0x00 (0dez) |
Index 8030 DCM Motor Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8030:0 | DCM Motor Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
8030:01 | Maximal current | Maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x0960 (2400dez) |
8030:02 | Nominal current | Nennstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x05DC (1500dez) |
8030:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors | UINT16 | RW | 0x5DC0 (24000dez) |
8030:04 | Motor coil resistance | Innenwiderstand des Motors | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8030:05 | Reduced current (positive) | Reduziertes Drehmoment in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8030:06 | Reduced current (negative) | Reduziertes Drehmoment in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8030:0C | Time for switch-off at overload | Zeit für Überlastabschaltung | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8030:0D | Time for current lowering at overload | Zeit für Stromreduzierung bei Überlast (von maximalem Strom bis Nennstrom, | UINT16 | RW | 0x07D0 (2000dez) |
8030:0E | Torque auto-reduction threshold (positive) | Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in positiver Drehrichtung | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0F | Torque auto-reduction threshold (negative) | Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in negativer Drehrichtung | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8031 DCM Controller Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8031:0 | DCM Controller Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
8031:01 | Kp factor (curr.) | Kp-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8031:02 | Ki factor (curr.) | Ki-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
8031:03 | Inner window (curr.) | Inneres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8031:05 | Outer window (curr.) | Äußeres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8031:06 | Filter cut off frequency (curr.) | Grenzfrequenz des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8031:11 | Voltage adjustment enable | Aktiviert die Kompensation von Spannungsschwankungen (nur in der Betriebsart "Direct velocity") | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8031:12 | Current adjustment enable | Aktiviert die R x I Kompensation | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8032 DCM Features Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8032:0 | DCM Features Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x36 (54dez) |
8032:01 | Operation mode | Betriebsart 0: Automatic 1: Velocity direct 2: Velocity controller 3: Position controller …: reserviert 15: Chopper resistor | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8032:09 | Invert motor polarity | Invertierung der Motordrehrichtung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8032:0A | Torque error enable | Aktiviert die automatische Überlastabschaltung (siehe auch Subindex 0x8030:0C) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8032:0B | Torque auto reduce | Aktiviert die automatische Drehmomentreduzierung (siehe auch Subindex 0x8030:0D – 0x8030:0F) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8032:11 | Select info data 1 | Auswahl "Info data 1" 0: Status word 1: Motor coil voltage 2: Motor coil current 3: Current limit 4: Control error 5: Duty cycle ....: reserviert 7: Motor velocity 8: Overload time ...: reserviert 101: Internal temperature ...: reserviert 103: Control voltage 104: Motor supply voltage ...: reserviert 150: Status word (drive controller) 151: State (drive controller) ...: reserviert | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
8032:19 | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2" siehe Subindex 0x8032:11 | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
8032:30 | Invert digital input 1 | Invertierung des digitalen Eingangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8032:31 | Invert digital input 2 | Invertierung des digitalen Eingangs 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8032:32 | Function for input 1 | Funktion des digitalen Eingangs 1 0: Normal input 1: Hardware enable …: reserviert | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8032:36 | Function for input 2 | Funktion des digitalen Eingangs 2 siehe Subindex 0x8032:32 | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |