Informations- und Diagnostikdaten (kanalspezifisch)
Index 9020 DCM Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9020:0 | DCM Info data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
9020:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xApp0) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:02 | Motor coil voltage | Aktuelle Spulenspannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:03 | Motor coil current | Aktueller Spulenstrom | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:04 | Current limit | Aktuelle Strombegrenzung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:05 | Control error | Aktueller Regelfehler | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:06 | Duty cycle | Aktueller Duty-Cycle | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9020:09 | Overload time | Zeit seit Überlastung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 9030 DCM Info data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9030:0 | DCM Info data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
9030:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xApp0) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:02 | Motor coil voltage | Aktuelle Spulenspannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:03 | Motor coil current | Aktueller Spulenstrom | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:04 | Current limit | Aktuelle Strombegrenzung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:05 | Control error | Aktueller Regelfehler | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:06 | Duty cycle | Aktueller Duty-Cycle | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9030:09 | Overload time | Zeit seit Überlastung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index A020 DCM Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A020:0 | DCM Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
A020:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:03 | Torque overload | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8020:02) | Warnung (0x8pp2:0A = 0) / Fehler (0x8pp2:0A = 1) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 7 V | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8020:03) | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:06 | Short circuit | Kurzschluss der Treiberstufe | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:09 | Misc error |
| Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:11 | Actual operation mode | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8022:01) | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) | |
Index A030 DCM Diag data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A030:0 | DCM Diag data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
A030:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:03 | Torque overload | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8030:02) | Warnung (0x8032:0A = 0) / Fehler (0x8032:0A = 1) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 7 V | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8030:03) | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:06 | Short circuit | Kurzschluss der Treiberstufe | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:09 | Misc error |
| Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:11 | Actual operation mode | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8032:01) | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) | |