Ausgangsdaten
Index 7000 CNT Outputs Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7000:0 |
CNT Outputs Ch.1 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x11 (17dez) |
|
7000:03 |
Set counter |
Zählerstand mit "Set counter value" setzen. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7000:04 |
Inhibit counter |
Der Zähler wird gestoppt, solange dieses Bit aktiv ist. Der alte Zählerstand bleibt erhalten. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7000:11 |
Set counter value |
Dies ist der über „Set counter“ zu setzende Zählerstand. |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 7010 CNT Outputs Ch.2
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7010:0 |
CNT Outputs Ch.1 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x11 (17dez) |
|
7010:03 |
Set counter |
Zählerstand mit "Set counter value" setzen. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7010:04 |
Inhibit counter |
Der Zähler wird gestoppt, solange dieses Bit aktiv ist. Der alte Zählerstand bleibt erhalten. |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7010:11 |
Set counter value |
Dies ist der über „Set counter“ zu setzende Zählerstand. |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 7020 DCM Outputs Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7020:0 |
DCM Outputs Ch.1 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x21 (33dez) |
|
7020:01 |
Enable |
Aktiviert die Ausgangsstufe |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7020:02 |
Reset |
Alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7020:03 |
Reduce torque |
Reduziertes Drehmoment (Spulenstrom) ist aktiv (siehe Subindex 0x8020:05 / 0x8020:06) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7020:21 |
Velocity |
Vorgabe der Sollgeschwindigkeit |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index 7030 DCM Outputs Ch.2
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
7030:0 |
DCM Outputs Ch.2 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x21 (33dez) |
|
7030:01 |
Enable |
Aktiviert die Ausgangsstufe |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7030:02 |
Reset |
Alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7030:03 |
Reduce torque |
Reduziertes Drehmoment (Spulenstrom) ist aktiv (siehe Subindex 0x8030:05 / 0x8030:06) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
7030:21 |
Velocity |
Vorgabe der Sollgeschwindigkeit |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |