Informations- und Diagnostikdaten (kanalspezifisch)
Index 9000 DCM Info data Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
9000:0 |
DCM Info data Ch.1 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x09 (9dez) |
9000:01 |
Status word |
Statuswort (siehe Index App0) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9000:02 |
Motor coil voltage |
Aktuelle Spulenspannung |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9000:03 |
Motor coil current |
Aktueller Spulenstrom |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9000:04 |
Current limit |
Aktuelle Strombegrenzung |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9000:05 |
Control error |
Aktueller Regelfehler |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9000:06 |
Duty cycle |
Aktueller Duty-Cycle |
INT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
9000:09 |
Overload time |
Zeit seit Überlastung |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index 9010 DCM Info data Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
9010:0 |
DCM Info data Ch.2 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x09 (9dez) |
9010:01 |
Status word |
Statuswort (siehe Index App0) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9010:02 |
Motor coil voltage |
Aktuelle Spulenspannung |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9010:03 |
Motor coil current |
Aktueller Spulenstrom |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9010:04 |
Current limit |
Aktuelle Strombegrenzung |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9010:05 |
Control error |
Aktueller Regelfehler |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9010:06 |
Duty cycle |
Aktueller Duty-Cycle |
INT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
9010:09 |
Overload time |
Zeit seit Überlastung |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index A000 DCM Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
A000:0 | DCM Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
A000:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:03 | Torque overload | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8020:02) | Warnung (0x8pp2:0A = 0) / Fehler (0x8pp2:0A = 1) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 7 V | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8020:03) | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:06 | Short circuit | Kurzschluss der Treiberstufe | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:09 | Misc error |
| Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:11 | Actual operation mode | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8022:01) | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A010 DCM Diag data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
A010:0 | DCM Diag data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
A010:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:03 | Torque overload | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 8030:02) | Warnung (0x8032:0A = 0) / Fehler (0x8032:0A = 1) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 7 V | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8030:03) | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:06 | Short circuit | Kurzschluss der Treiberstufe | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:09 | Misc error |
| Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:11 | Actual operation mode | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8032:01) | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) |