Konfigurationsdaten
Index 2002 Amplifier Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2002:0 | Amplifier Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x54 (84dez) |
2002:11 | Device type | 1: Servo drive (nicht änderbar) | UINT32 | RO | 0x00000001 (1dez) |
2002:12 | Current loop integral time | Nachstellzeit (Tn) Stromregler | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
2002:13 | Current loop proportional gain | Proportionalanteil Stromregler | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
2002:14 | Velocity loop integral time | Nachstellzeit (Tn) Geschwindigkeitsregler | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) |
2002:15 | Velocity loop proportional gain | Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler | UINT32 | RW | 0x00000096 (150dez) |
2002:19 | Nominal DC link voltage | Nenn-Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000BB80 (48000dez) |
2002:1A | Min DC link voltage | Minimale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x00001A90 (6800dez) |
2002:1B | Max DC link voltage | Maximale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000EA60 (60000dez) |
2002:29 | Amplifier I2T warn level | I²T-Modell Warnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
2002:2A | Amplifier I2T error level | I²T-Modell Fehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
2002:2B | Amplifier temperature warn level | Übertemperatur Warnschwelle | UINT16 | RW | 0x0320 (800dez) |
2002:2C | Amplifier temperature error level | Übertemperatur Fehlerschwelle | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
2002:31 | Velocity limitation | Drehzahlbegrenzung | UINT32 | RW | 0x00040000 (262144dez) |
2002:32 | Short circuit brake duration max | Max. Dauer der Anker-Kurzschluss-Bremse | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
2002:33 | Stand still window | Stillstandsfenster | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2002:41 | Low-pass filter frequency | Lastfilterfrequenz Es können folgende Werte eingestellt werden: | UINT16 | RW | 0x0140 (320dez) |
2002:49 | Halt ramp deceleration | Verzögerung der Drehzahl-Halterampe | UINT32 | RW | 0x0000F570 (62832dez) |
2002:53 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionssregler | UINT32 | RW | 0x00000000 (0 dez) |
2002:54 | Feature bits | Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Der Feature Bit ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default bei EL7201-000x) Bei der EL7201-001x kann mit Hilfe des Lüftermoduls ZB8610 der Ausgangsstrom erhöht werden. normaler Ausgangsstrom → Bit 1 = 0 (default) Daraus lassen sich folgende Kombinationen in einstellen: 0dez → normaler Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert 1dez → normaler Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert 2dez → erhöhter Ausgangsstrom in Scheitelwert interpretiert 3 dez → erhöhter Ausgangsstrom in Effektivwert interpretiert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0 dez) |
Index 2003 Motor Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2003:0 | Motor Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x2D (45dez) |
2003:11 | Max current | Spitzenstrom Einheit: mA Die einstellbaren Motorstromwerte können als Scheitelwert oder Effektivwert interpretiert werden. Der Feature Bit (0x2002:54) ermöglicht die Umstellung. Scheitelwert → Bit 0 = 0 (default bei EL7201) Effektivwert → Bit 0 = 1 (default bei EL7211) | UINT32 | RW | 0x00001770 (6000dez) |
2003:13 | Motor pole pairs | Anzahl der Polpaare | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
2003:15 | Commutation offset | Kommutierungs-Offset (zwischen elektrischer Nullposition und mechanischer Single-Turn-Nullposition | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2003:16 | Torque constant | Drehmoment-Konstante | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
2003:18 | Rotor moment of inertia | Massenträgheitsmoment des Motors | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
2003:19 | Winding inductance | Induktivität | UINT16 | RW | 0x000E (14dez) |
2003:29 | Motor I2T warn level | I2T-Modell Warnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
2003:2A | Motor I2T error level | I2T-Modell Fehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
2003:2D | Motor thermal time constant | Thermische Zeitkonstante | UINT16 | RW | 0x0028 (40dez) |
Index 2004 Brake Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2004:0 | Brake Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
2004:01 | Manual override (release) | Manuelles Lösen der Motorhaltebremse | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
2004:11 | Release delay | Zeit, die die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem die Spannung angelegt wurde | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2004:12 | Application delay | Zeit, die die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem die Spannung abgeschaltet wurde | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2004:13 | Emergency application timeout | Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Drehzahl nach Halt-Anforderung (Solldrehzahl 0 nach Halterampe oder Torque off) das Stillstandfenster erreicht. Bei Überschreiten der eingestellten Wartezeit wird die Haltebremse unabhängig von der Drehzahl ausgelöst. Hinweis: Bei hängenden Achsen und der Einstellung Torque off für den Fehlerfall sollte dieser Parameter auf eine sehr kurze Zeit eingestellt werden, um ein weites Absacken der Achse/Last zu verhindern. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
2004:14 | Brake moment of inertia | Massenträgheitsmoment der Bremse | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 2010 Feedback Settings
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
2010:0 |
Feedback Settings |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x13 (19dez) |
|
2010:01 |
Invert feedback direction |
Zählrichtung invertieren |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
|
2010:11 |
Device type |
1: Resolver (nicht änderbar) |
UINT32 |
RO |
0x00000001 (1dez) |
|
2010:12 |
Singleturn bits |
Anzahl der Single- und Multiturn-Bits |
UINT8 |
RW |
0x14 (20dez) |
|
2010:13 |
Multiturn bits |
UINT8 |
RW |
0x0C (12dez) |
Index 2018 Resolver Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
2018:0 | Resolver Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
2018:01 | Invert feedback direction | Zählrichtung invertieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
2018:02 | Enable automatic gain control | Automatischen Gainabgleich einschalten | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
2018:11 | Bandwith | Resolver Bandbreite [1 Hz] | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
2018:12 | Resolver gain adjustment | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) | |
2018:13 | Resolver phase shift | Nominale Phasenverschiebung des Resolvers | INT8 | RW | 0x00 (0dez) |
2018:14 | Observer feed-forward | Vorsteuerung für Drehzahlbeobachter | UINT8 | RW | 0x32 (50dez) |