EL7201-001x
LEDs

LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
schnell | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Drive OK | grün | an | Treiberstufe betriebsbereit |
Limit | orange | an | Die LED ist mit dem Bit 11 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (Internal limit active) |
Read OCT | grün | blinkt | Das elektronische Typenschild wird gelesen |
aus | Das Lesen des elektronischen Typenschilds wurde beendet | ||
Warning | orange | blinkt | Fehler beim Lesen des Typenschildes |
an | Die LED ist mit dem Bit 7 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (Warning) | ||
Enable | grün | an | Die LED ist mit dem Bit 1 und 2 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (wenn "Switched on" oder "Operation enabled") |
Input 1 | grün | an | Signal liegt an Digitaleingängen |
Error | rot | an | Die LED ist mit dem Bit 3 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (Fault) |
+24 V über Powerkontakte | grün | an | 24 V Spannungsversorgung für die Klemme liegen an. |
DC Versorgung Zwischenkreis | grün | an | Spannung für den DC Versorgungs-Zwischenkreis liegt an. |
Hinweis | |
Absicherung der Versorgungsspannung Die elektrische Absicherung der Lastspannung ist zwingend so zu wählen, dass der maximal fließende Strom auf das 3-fache des Nennstroms (max. 1 Sekunde) begrenzt wird! |
Anschlussbelegung

Klemmstelle | Name | Kommentar |
---|---|---|
1 | OCT + | Positiver Eingang des absoluten Feedbacks |
2 | Input 1 | Digitaler Eingang 1 |
3 | +24 V | Power Kontakt +24 V |
4 | U | Motorphase U |
5 | W | Motorphase W |
6 | Brake + | Motorbremse + |
7 | 48 V | Versorgung des DC Zwischenkreises + (8 ... 48 V) |
8 | ||
9 | OCT - | Negativer Eingang des absoluten Feedbacks |
10 | Input 2 | Digitaler Eingang 2 |
11 | 0 V | Power Kontakt 0 V |
12 | V | Motorphase V |
13 | n.c. | not connected |
14 | Brake GND | Motorbremse 0 V |
15 | 0 V | Versorgung des DC Zwischenkreises 0 V |
16 |