Prozessdaten

Sync Manager (SM)

Sync Manager (SM) Der Umfang der angebotenen Prozessdaten kann über den Reiter „Prozessdaten“ verändert werden (siehe Abb. "Karteireiter Prozessdaten SM2, EL70xx (default), Karteireiter Prozessdaten SM3, EL70xx (default)").

Prozessdaten 1:Abb.157: Karteireiter Prozessdaten SM2, EL70xx (default)
Prozessdaten 2:Abb.158: Karteireiter Prozessdaten SM3, EL70xx (default)

PDO-Zuordnung

SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12

Index

Index ausgeschlossener PDOs

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt
Index - Namce

0x1600 (default)

0x1601

4.0

ENC Control compact

0x7000:01 - Enable Latch C
0x7000:02 - Enable Latch extern on positive edge
0x7000:03 - Set counter
0x7000:04 - Enable Latch extern on negative edge
0x7000:11 - Set counter value (16-bit)

0x1601

0x1600

6.0

ENC Control

0x7000:01 - Enable Latch C
0x7000:02 - Enable Latch extern on positive edge
0x7000:03 - Set counter
0x7000:04 - Enable Latch extern on negative edge
0x7000:11 - Set counter value (32-bit)

0x1602 (default)

-

2.0

STM Control

0x7010:01 - Enable
0x7010:02 - Reset
0x7010:03 - Reduce torque
0x7010:0C - Digital Output 1

0x1603

0x1604
0x1605
0x1606

4.0

STM Position

0x7010:11 - Position

0x1604 (default)

0x1603
0x1605
0x1606

2.0

STM Velocity

0x7010:21 - Velocity

0x1605

0x1603
0x1604
0x1606

6.0

POS Control compact

0x7020:01 - Execute
0x7020:02 - Emergency stop
0x7020:11 - Target position

0x1606

0x1603
0x1604
0x1605

14.0

POS Control

0x7020:01 - Execute
0x7020:02 - Emergency stop
0x7020:11 - Target position
0x7020:21 - Velocity
0x7020:22 - Start type
0x7020:23 - Acceleration
0x7020:24 - Deceleration

0x1607

0x1603
0x1604
0x1605

14.0

POS
Control 2

0x7021:03 - Enable auto start
0x7021:03 - Target position
0x7021:21 - Velocity
0x7021:22 - Start type
0x7021:23 - Acceleration
0x7021:24 - Deceleration

SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13

Index

Index ausgeschlossener PDOs

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt
Index - Name

0x1A00 (default)

0x1A01

6.0

ENC Status compact

0x6000:01 - Latch C valid
0x6000:02 - Latch extern valid
0x6000:03 - Set counter done
0x6000:04 - Counter underflow
0x6000:05 - Counter overflow
0x6000:08 - Extrapolation stall
0x6000:09 - Status of input A
0x6000:0A - Status of input B
0x6000:0B - Status of input C
0x6000:0D - Status of extern latch
0x6000:0E - Sync error
0x6000:10 - TxPDO Toggle
0x6000:11 - Counter value (16-Bit)
0x6000:12 - Latch value (16-Bit)

0x1A01

0x1A00

10.0

ENC Status

0x6000:01 - Latch C valid
0x6000:02 - Latch extern valid
0x6000:03 - Set counter done
0x6000:04 - Counter underflow
0x6000:05 - Counter overflow
0x6000:08 - Extrapolation stall
0x6000:09 - Status of input A
0x6000:0A - Status of input B
0x6000:0B - Status of input C
0x6000:0D - Status of extern latch
0x6000:0E - Sync error
0x6000:10 - TxPDO Toggle
0x6000:11 - Counter value (32-Bit)
0x6000:12 - Latch value (32-Bit)

0x1A02

-

4.0

ENC Timest. compact

0x6000:16 - Timestamp

0x1A03 (default)

-

2.0

STM Status

0x6010:01 - Ready to enable
0x6010:02 - Ready
0x6010:03 - Warning
0x6010:04 - Error
0x6010:05 - Moving positive
0x6010:06 - Moving negative
0x6010:07 - Torque reduced
0x6010:08 - Motor stall
0x6010:0C - Digital input 1
0x6010:0D - Digital input 2
0x6000:0E - Sync error
0x6000:10 - TxPDO Toggle

0x1A04

-

4.0

STM Synchron info data

0x6010:11 - Info data 1
0x6010:12 - Info data 2

0x1A05

-

2.0

STM Motor load

0x6010:13 - Motor load

SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13

Index

Index ausgeschlossener PDOs

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt
Index - Name

0x1A06

0x1A07

2.0

POS Status compact

0x6020:01 - Busy
0x6020:02 - in-Target
0x6020:03 - Warning
0x6020:04 - Error
0x6020:05 - Calibrated
0x6020:06 - Accelerate
0x6020:07 - Decelerate
0x6020:08 - Ready to execute

0x1A07

0x1A06

12.0

POS Status

0x6020:01 - Busy
0x6020:02 - in-Target
0x6020:03 - Warning
0x6020:04 - Error
0x6020:05 - Calibrated
0x6020:06 - Accelerate
0x6020:07 - Decelerate
0x6020:08 - Ready to execute
0x6020:11 - Actual position
0x6020:21 - Actual velocity
0x6020:22 - Actual drive time

0x1A08

-

4.0

STM Internal position

0x6010:14 - Internal position

0x1A09

-

4.0

STM External position

0x6010:15 – External position

0x1A0A

-

4.0

POS Actual position lag

0x6020:23 – Actual position lag

Predefined PDO Assignment

Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment". Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.

Folgende PDO-Zuordnungen stehen zur Auswahl:

Name

SM2, PDO-Zuordnung

SM3, PDO-Zuordnung

Velocity control compact

0x1600
0x1602
0x1604

0x1A00
0x1A03

Velocity control compact
with info data

0x1600
0x1602
0x1604

0x1A00
0x1A03
0x1A04

Velocity control

0x1601
0x1602
0x1604

0x1A01
0x1A03

Position control

0x1601
0x1602
0x1603

0x1A01
0x1A03

Positioning interface compact

0x1601
0x1602
0x1605

0x1A01
0x1A03
0x1A06

Positioning interface

0x1601
0x1602
0x1606

0x1A01
0x1A03
0x1A07

Positioning interface
with info data

0x1601
0x1602
0x1606

0x1A01
0x1A03
0x1A04
0x1A07

Positioning interface
(Auto start)

0x1601
0x1602
0x1606
0x1607

0x1A01
0x1A03
0x1A06

Positioning interface
(Auto start) with info data

0x1601
0x1602
0x1606
0x1607

0x1A01
0x1A03
0x1A04
0x1A06

Prozessdaten 3:Abb.159: Karteireiter Prozessdaten Predefined PDO Assignment, EL70x7