LEDs und Anschlussbelegung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.5: Anschluss EL7047

Anschlussbelegung (linker Gehäuseteil)

Klemmstelle

Name

Signal

1

A

Encoder-Eingang A

2

C

Encoder-Eingang C (Nulleingang)
Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn das Bit im Objekt 0x7000:01 gesetzt ist und eine steigende Flanke am Encoder‑Eingang C auftritt.

3

Encoder input

Encoder-Versorgung +24 V DC (vom positivem Powerkontakt)

4

Input 1

Digitaler Eingang 1 (24 V DC)

5

B

Encoder-Eingang B

6

Latch

Latch‑Eingang. Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn

  • im Objekt 0x7000:02 das Bit gesetzt ist und eine steigende Flanke am Latch-Eingang auftritt oder
  • im Objekt 0x7000:04 das Bit gesetzt ist und eine fallende Flanke am Latch-Eingang auftritt.

7

Encoder input

Encoder-Versorgung 0 V (vom negativen Powerkontakt)

8

Input 2

Digitaler Eingang 2 (24 V DC), auch als digitaler Ausgang (0,5 A) konfigurierbar

Anschlussbelegung (rechter Gehäuseteil)

Klemmstelle

Name

Signal

1'

A1

Motorwicklung A

2'

B1

Motorwicklung B

3'

Motor supply +48 V

Einspeisung für Endstufen (maximal +48 V DC)

4'

Motor supply +48 V

Einspeisung für Endstufen (maximal +48 V DC)

5'

A2

Motorwicklung A

6'

B2

Motorwicklung B

7'

Motor supply 0V

Einspeisung für Endstufen (0 V DC)

8'

Motor supply 0V

Einspeisung für Endstufen (0 V DC)

LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.41: EL7047 - LEDs

LEDs (linkes Prisma)

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

Encoder

grün

an

Encoder betriebsbereit

A

grün

an

Am Encoder-Eingang A liegt ein Signal an.

B

grün

an

Am Encoder-Eingang B liegt ein Signal an.

C

grün

an

Am Encoder-Eingang C liegt ein Signal an.

Latch

grün

an

Am Latch-Eingang des Encoders liegt ein Signal an.

Input 1

grün

an

Am digitalen Eingang 1 liegt ein Signal an.

Input 2

grün

an

Am digitalen Eingang 2 liegt ein Signal an.

LEDs (rechtes Prisma)

LED

Farbe

Bedeutung

Driver

grün

an

Treiberstufe betriebsbereit

Power

grün

aus

Versorgungsspannung (48 V DC) nicht vorhanden oder
Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt)

an

Versorgungsspannung (48 V DC) vorhanden

Turn CW

grün

an

Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert

Turn CCW

grün

an

Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert

Enable

grün

aus

Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt) oder EL7047ist nicht betriebsbereit)

an

Motoransteuerung ist freigeschaltet (Index 0x6010:02 ist gesetzt) und EL7047 ist betriebsbereit

Warning

gelb

aus

keine Mängel

an

Konfigurationsfehler, z. B.:

  • Motorspannung nicht angelegt
  • 80°C Temperatur überschritten
  • 100% Duty cycle erreicht
  • ...

Error A

rot

an

Konfigurationsfehler der Endstufe A, z.B.:

  • 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
  • ...

Error B

rot

an

Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.:

  • 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
  • ...