Informations-/Diagnosedaten (kanalspezifisch)
Index 9010 STM Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
9010:0 | STM Info data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
9010:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xA010) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:08 | Motor velocity | aktuelle Motorgeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:09 | Internal position | interne Position (Mikro-Inkremente) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:0B | Motor load | aktuelle Belastung des Motors | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:0D | Motor dc current | aktueller Motorstrom (DC-Vektor) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:0E | Tn (curr.) | intern berechnete Zeitkonstante des Stromreglers | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:13 | External position | externe Position (angeschlossener Enkoder) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9020 POS Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
9020:0 | POS Info data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
9020:01 | Status word | Statuswort | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:03 | State (drive controller) | erlaubte Werte: | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
0: Init | |||||
1: Idle | |||||
272: Go cam | |||||
273: On cam | |||||
16: Start | |||||
17: Acceleration | |||||
18: Constant | |||||
19: Decelleration | |||||
288: Go sync impulse | |||||
289: Leave cam | |||||
4096: Pre target | |||||
4097: In target | |||||
32: Emergency stop | |||||
33: Normal stop | |||||
304: Calibration stop | |||||
8192: Drive end | |||||
8193: Wait for init | |||||
320: Is calibrated | |||||
321: Not calibrated | |||||
16384: Drive warning | |||||
32768: Error | |||||
65535: Undefined | |||||
256: Calibration start | |||||
9020:04 | Actual position lag | aktueller Schrittfehler | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A010 STM Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A010:0 | STM Diag data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A010:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:03 | Torque overload | DutyCycle-Ausgabe bei 100 % | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 7 V | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8010:03) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:06 | Short circuit | Kurzschluss einer Motorspule | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:09 | Misc error |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:0A | Configuration | CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:0B | Motor stall | ein Schrittverlust ist aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:0C | Open load A |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:0D | Open load B |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A010:11 | Actual operation mode | erlaubte Werte: | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) |
0: Automatic | |||||
1: Velocity direct | |||||
2: Velocity controller | |||||
3: Position controller | |||||
4: Ext. Velocity mode | |||||
5: Ext. Position mode | |||||
6: Velocity sensorless |
Index A020 POS Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A020:0 | POS Diag data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
A020:01 | Command rejected | Fahrauftrag wurde abgewiesen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:02 | Command aborted | Fahrauftrag wurde abgebrochen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:03 | Target overrun | Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:04 | Target timeout | das Zielfenster wurde innerhalb des In-Target timeouts nicht erreicht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:05 | Position lag | der max. Schleppfehler wurde überschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:06 | Emergency stop | ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |