Informations-/Diagnosedaten (kanalspezifisch)
Index 9010 STM Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9010:0 | STM Info data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
9010:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xA010) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:02 | Motor coil voltage A | Motorspannung Spule A (Einheit 1 mV) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:03 | Motor coil voltage B | Motorspannung Spule B (Einheit 1 mV) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:04 | Motor coil current A | Motorstrom Spule A (Einheit 1 mA) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:05 | Motor coil current B | Motorstrom Spule B (Einheit 1 mA) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:06 | Duty cycle A | Duty-Cycle Spule A (Einheit 1%) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9010:07 | Duty cycle B | Duty-Cycle Spule B (Einheit 1%) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9010:08 | Motor velocity | aktuelle Geschwindigkeit (Wertebereich +/- 10000) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:09 | Internal position | interne Position | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:13 | External position | externe Position (angeschlossener Enkoder) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9020 POS Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9020:0 | POS Info data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
9020:01 | Status word | Statuswort | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:03 | State (drive controller) | erlaubte Werte: | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
0: Init | |||||
1: Idle | |||||
272: Go cam | |||||
273: On cam | |||||
16: Start | |||||
17: Acceleration | |||||
18: Constant | |||||
19: Decelleration | |||||
288: Go sync impulse | |||||
289: Leave cam | |||||
4096: Pre target | |||||
4097: In target | |||||
32: Emergency stop | |||||
33: Normal stop | |||||
304: Calibration stop | |||||
8192: Drive end | |||||
8193: Wait for init | |||||
320: Is calibrated | |||||
321: Not calibrated | |||||
16384: Drive warning | |||||
32768: Error | |||||
65535: Undefined | |||||
256: Calibration start | |||||
9020:04 | Actual position lag | aktueller Schrittfehler | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A010 STM Diag data Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
A010:0 |
STM Diag data Ch.1 |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x11 (17dez) |
|
A010:01 |
Saturated |
Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:02 |
Over temperature |
Innentemperatur der Klemme ist größer als 80°C (siehe Subindex 0xF80F:04) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:03 |
Torque overload |
aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:04 |
Under voltage |
Versorgungsspannung des Motors ist 20% kleiner, als die konfigurierte Nennspannung (Warning) oder Versorgungsspannung des Motors ist kleiner 8 V (Fehler, siehe 0xA010:09) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:05 |
Over voltage |
Versorgungsspannung des Motors ist 10% größer, als die konfigurierte Nennspannung |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:06 |
Short circuit A |
Kurzschluss der Motorspule A |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:07 |
Short circuit B |
Kurzschluss der Motorspule B |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:08 |
No control power |
Steuerspannung an den Powerkontakten kleiner als 12 V |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:09 |
Misc error |
Initialisierung der Klemme fehlgeschlagen oder Versorgungsspannung ist kleiner 8 V oder |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:0A |
Configuration |
CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:11 |
Actual operation mode |
aktuelle Betriebsart (relevant bei aktivierter Automatik, siehe 0x8012:01) |
BIT4 |
RO |
0x00 (0dez) |
Index A020 POS Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A020:0 | POS Diag data Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
A020:01 | Command rejected | Fahrauftrag wurde abgewiesen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:02 | Command aborted | Fahrauftrag wurde abgebrochen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:03 | Target overrun | Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:04 | Target timeout | Das Zielfenster wurde innerhalb des In-Target timeouts nicht erreicht, | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:05 | Position lag | Der max. Schleppfehler wurde überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:06 | Emergency stop | Ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |