Hersteller-Konfigurationsdaten (gerätespezifisch)
Index F80F STM Vendor data
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F80F:0 |
STM Vendor data |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x08 (8dez) |
F80F:01 |
PWM Frequency |
Zwischenkreisfrequenz (Einheit: 1 Hz) |
UINT16 |
RO |
0x7530 (30000dez) |
F80F:02 |
Deadtime |
Totzeit der Pulsweitenmodulation |
UINT16 |
RO |
0x0505 (1285dez) |
F80F:03 |
Deadtime space |
Duty Cycle Begrenzung |
UINT16 |
RO |
0x0009 (9dez) |
F80F:04 |
Warning temperature |
Schwelle der Temperaturwarnung (Einheit: 1°C, siehe Subindex 0xA010:02) |
INT8 |
RO |
0x50 (80dez) |
F80F:05 |
Switch off temperature |
Abschalttemperatur (Einheit: 1°C) |
INT8 |
RO |
0x64 (100dez) |
F80F:06 |
Analog trigger point |
Triggerpunkt der AD-Wandlung |
UINT16 |
RO |
0x000A (10dez) |
F80F:07 |
Calibration offset A |
Offsetabgleich der Strommessung für Spule A (wird vom Hersteller gesetzt) |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
F80F:08 |
Calibration offset B |
Offsetabgleich der Strommessung für Spule B (wird vom Hersteller gesetzt) |
INT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |