EL7041-x00x - Technische Daten
Technische Daten | EL7041-0000 | EL7041-0001 | EL7041-1000 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl Ausgänge | 1 Schrittmotor, 2 Phasen | |||
Anzahl digitale Eingänge | 2 Endlage, 4 für ein Gebersystem | 1 Endlage, 4 für ein Gebersystem | 2 Endlage, 4 für ein Gebersystem | |
Anzahl digitale Ausgänge | - | 1 Ausgang, 24 VDC; 0,5 A | - | |
Versorgungsspannung | 8 VDC … 48 VDC | |||
Ausgangsstrom | 5 A (überlast- und kurzschlussfest) | |||
Maximale Schrittfrequenz | 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000 Vollschritte/s (konfigurierbar) | |||
Schrittmuster | bis zu 64-fach-Microstepping (automatische Umschaltung, Geschwindigkeitsabhängig) | |||
Stromreglerfrequenz | ca. 30 kHz | |||
Encoder-Pulsfrequenz | max. 400.000 Inkremente/s (4-fach Auswertung) | |||
Eingangs-Signalspannung „0“ | -3 V … 2 V | |||
Eingangs-Signalspannung „1“ | 2,5 V … 28 V | |||
Eingangsstrom | typ. 5 mA | |||
Diagnose-LED | Warnung Strang A und B, Fehler Strang A und B, Power, Enable | |||
Auflösung | ca. 5.000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung) | |||
Spannungsversorgung | über den E-Bus, Enkoder/Treiberstufe: über die Powerkontakte, | |||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA | |||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |||
Konfiguration | keine Adresseinstellung erforderlich | |||
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | ab Firmware 05 | ab Firmware 02 | ||
Gewicht | ca. 105 g | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | |||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | ohne Lüftermodul ZB8610: Standard-Einbaulage | |||
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA | CE, EAC, UKCA | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).