EL7041 - Einführung

EL7041 - Einführung 1:Abb.5: EL7041-0000
EL7041 - Einführung 2:Abb.6: EL7041-0001
EL7041 - Einführung 3:Abb.7: EL7041-1000

Schrittmotorklemme, 48 VDC, 5 A, mit Inkremental-Encoder

Die EtherCAT-Klemme EL7041-x00x ist für den mittleren Leistungsbereich von Schrittmotoren vorgesehen. Die PWM-Endstufen decken einen großen Spannungs- und Strombereich ab. Sie sind, zusammen mit zwei Eingängen für Endlagenschalter, in der EtherCAT-Klemme untergebracht. Mit einigen Parametern kann die EL7041-x00x an den Motor und die Anwendung angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein 64-fach-Microstepping sichergestellt. Zusammen mit einem Schrittmotor stellt die EL7041-x00x eine preiswerte Klein-Servoachse dar.

Schnellverweise

Hinweise zum Anschluss

Hinweise zur Konfiguration

Hinweise zur Inbetriebnahme

Anwendungsbeispiel