Funktionsspezifische technische Daten
Übersicht | |
---|---|
Anzahl Kanäle | 2 |
Eingänge pro Kanal | 2 x Digitaler Latch-Eingang 1 x Encoder-Eingang |
Ausgänge pro Kanal | 1 x Schrittmotor 1 x Bremse |
Motor | |
---|---|
Motor-Art | Schrittmotor, unipolar oder bipolar |
Motor-Versorgung | 8 … 48 VDC |
Ausgangsstrom | Ohne Lüfter:
Mit Lüftermodul ZB8610:
|
Schrittfrequenz | max.16.000 Vollschritte/s |
Stromreglerfrequenz | 32 kHz |
Microstepping | 16384 Zwischenschritte pro Vollschritt |
Encoder | |
---|---|
Encoder-Art | Inkremental-Encoder |
Eingangssignal | 5 V differenziell oder single-ended/Open Collector |
Signale | A, B, Nullimpuls, Latch |
Eingangsfrequenz bei 4-fach-Auswertung | Abhängig von der Art des Eingangssignals, siehe Kapitel Auswahl von Motor und Feedback. |
Encoder-Versorgung | 5 VDC, max. 300 mA in Summe über beide Kanäle |
Digital-Eingänge | |
---|---|
Eingangs-Nennspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Eingangsfilter | 10 µs |
Signalspannung "0" | -3 … +2 V |
Signalspannung "1" | +3,7 … +28 V |
Eingangsstrom | typisch 5 mA |
Bremse | |
---|---|
Ausgangsspannung | 24 VDC aus den Powerkontakten |
Ausgangsstrom | 0,5 A |