Digital Input Emulation
Die EL7031-0030 bietet dem Anwender die Möglichkeit, die analogen Eingänge auch als digitale Eingänge nutzen zu können. Dazu muss im ersten Schritt die Digital Input Emulation für den gewünschten analogen Eingang über den Index 0x8012:45 Digital input emulation 1 (für Eingang 1) und/ oder den Index 0x8012:49 Digital input emulation 2 (für Eingang 2) aktiviert werden (vgl. Abb.).

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Funktionen:
Wert | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
0 | Off | Funktion deaktiviert |
1 | Uin > Limit 1 (threshold) | Der analoge Messwert ist größer als Limit 1. |
2 | Uin > Limit 2 (threshold) | Der analoge Messwert ist größer als Limit 2. |
3 | Limit 1 < Uin < Limit 2 (band) | Der analoge Messwert ist größer Limit 1 und kleiner als Limit 2. |
4 | Limit 2 < Uin < Limit 1 (band) | Der analoge Messwert ist größer Limit 2 und kleiner als Limit 1. |
5 | Uin > Limit 1 = 1; | Der digitale Eingang wird auf ‚1‘ gesetzt, wenn der Messwert größer als Limit 1 ist. |
6 | Uin > Limit 2 = 1; | Der digitale Eingang wird auf ‚1‘ gesetzt, wenn der Messwert größer als Limit 2 ist. |
Anschließend muss der für die entsprechende Funktion notwendige Limit 1 über den Index 0x8030:07 Enable limit 1 (für Eingang 1) bzw. Index 0x8040:07 Enable limit 1 (für Eingang 2) und/ oder Limit 2 über den Index 0x8030:08 Enable limit 2 (für Eingang 1) bzw. Index 0x8070:08 Enable limit 2 (für Eingang 2) aktiviert werden (vgl. Abb.).

Zum Schluss muss für Limit 1 über den Index 0x8030:13 Limit 1 (für Eingang 1) bzw. Index 0x8040:13 Limit 1 (für Eingang 2) und/ oder für Limit 2 über den Index 0x8030:14 Limit 2 (für Eingang 1) bzw. Index 0x8040:14 Limit 2 (für Eingang 2) der Schwellwert eingestellt werden, ab dem die parametrierte Emulation den digitalen Eingang 1 bzw. Eingang 2 im PDO schaltet (vgl. Abb.).
Dabei entspricht 0dez = 0 V und 32767dez = 10 V.

Wird der eingestellte Schwellenwert überschritten, gibt der Digitalinput 1 bzw. Digital input 2 einen High-Pegel aus, der aus dem zyklischen Prozessabbild ausgelesen werden kann (vgl. Abb.).

Der digitale Eingang 1 ist gleichzeitig auch das Signal für den externen Latch im Encoder-Profil („Status of external latch“).