PDO-Zuordnung
- Zur Konfiguration der Prozessdaten markieren Sie im oberen linken Feld „Sync Manager“ (siehe Abb. Karteireiter Prozessdaten SM2, EL70xx (default) und SM3, EL70xx (default)) den gewünschten Sync Manager (editierbar sind hier SM 2 + 3).
- Im Feld darunter „PDO Zuordnung“ können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abschaltet werden.
- Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Klemme übertragen.
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1600 (default) | 0x1601 | 4.0 | ENC Control compact | 0x7000:02 - Enable Latch extern on positive edge |
0x1601 | 0x1600 | 6.0 | ENC Control | 0x7000:02 - Enable Latch extern on positive edge |
0x1602 (default) | - | 2.0 | STM Control | 0x7010:01 - Enable |
0x1603 | 0x1604 | 4.0 | STM Position | 0x7010:11 - Position |
0x1604 (default) | 0x1603 | 2.0 | STM Velocity | 0x7010:21 - Velocity |
0x1605 | 0x1603 | 6.0 | POS Control compact | 0x7020:01 - Execute |
0x1606 | 0x1603 | 14.0 | POS Control | 0x7020:01 - Execute |
0x1607 | 0x1603 | 14.0 | POS Control 2 | 0x7021:03 – Enable auto start |
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13 | ||||
|---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1A00 (default) | 0x1A01 | 6.0 | ENC Status compact | 0x6000:02 - Latch extern valid |
0x1A01 | 0x1A00 | 10.0 | ENC Status | 0x6000:02 - Latch extern valid |
0x1A02 | - | 4.0 | ENC Timest. compact | 0x6000:16 - Timestamp |
0x1A03 (default) | - | 2.0 | STM Status | 0x6010:01 - Ready to enable |
0x1A04 | - | 4.0 | STM Synchron info data | |
0x1A05 | 0x1A06 | 2.0 | POS Status compact | 0x6020:01 - Busy |
0x1A06 | 0x1A05 | 12.0 | POS Status | 0x6020:01 - Busy |
0x1A07 | - | 4.0 | STM Internal position | 0x6010:14 - Internal position |
0x1A08 | - | 4.0 | STM External position | 0x6010:15 - External position |
0x1A09 | - | 4.0 | POS actual position lag | 0x6020:23 - Actual position lag |
0x1A0A | 0x1A0B | 4.0 | AI Standard Channel 1 | 0x6030:01 - Underrange |
0x1A0B | 0x1A0A | 2.0 | AI Compact Channel 1 | 0x6030:11 - Value |
0x1A0C | 0x1A0D | 4.0 | AI Standard Channel 2 | 0x6040:01 - Underrange |
0x1A0D | 0x1A0C | 2.0 | AI Standard Channel 2 | 0x6040:11 - Value |