Einführung

Einführung 1:
EL7031-0030

Schrittmotorklemme, 24 VDC, 2,8 A, 2x analog Eingang 0-10 V

Die EtherCAT-Klemme EL7031-0030 ist für den direkten Anschluss unterschiedlich kleiner Schrittmotoren vorgesehen. Die PWM-Endstufen für zwei Motorspulen sind bei geringster Bauform, zusammen mit zwei Eingängen für Endlagenschalter, in der EtherCAT-Klemme untergebracht. Mit einigen Parametern kann die EL7031-0030 an den Motor und die Anwendung angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein 64-fach-Microstepping sichergestellt.
Dem Anwender stehen zusätzlich 2x analoge Eingänge 0-10 V zur Verfügung.

Schnellverweise

Hinweise zum Anschluss

Kapitel "Montage und Verdrahtung",

Hinweise zur Konfiguration

Kapitel "Inbetriebnahme",


Kapitel "Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager",

 

 

Hinweise zur Inbetriebnahme

Kapitel "Inbetriebnahme",

Anwendungsbeispiel

Kapitel "Inbetriebnahme",