Einführung

1-Kanal-BACnet-MS/TP-Schnittstelle RS485, D-Sub-Anschluss
Die serielle Schnittstelle EL6861 ermöglicht den Anschluss von BACnet MS/TP (Master-Slave/Token-Passing)-Geräten über eine RS485-Schnittstelle. Bis zu 32 (bei Verwendung von Ultra-Low-Power-Transceivern bis zu 64) MS/TP-Geräte können angeschlossen werden. Die Schnittstelle EL6861 nur in Kombination mit TwinCAT und mindestens CX9020 verwenden, da der in TwinCAT integrierte Treiber BACnet MS/TP die Kommunikation über das MS/TP-Protokoll (BACnet-Revision 12) umsetzt. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls in TwinCAT.
Die RS485-Schnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale. Die EL6861 stellt aus der E-Bus-Versorgung 1 x 5 V DC mit 20 mA (galvanisch getrennt, kurzschlussfest) zur Verwendung der Vorspannungswiderstände (Network-Bias) bereit.
Typischerweise werden folgende Geräte an die EL6861 angeschlossen:
- Frequenzumformer
- Pumpen
- Antriebe (vor allem Ventilantriebe)
- Raumbediengeräte
- Kompaktregler (z. B. Volumenstromregler)