Technische Daten
Technische Daten | EL6861-0000 |
---|---|
Technik | D-Sub, 9-polig |
Teilnehmer | 32, bis zu 64 bei Verwendung von Ultra-Low-Power-Transceivern |
Übertragungskanäle | 1 |
Übertragungsraten | 9600, 19.200, 38.400, 57.600, 76.800 und 115.200 Baud (Default: 9600 Baud) |
Schnittstellen | 1 x RS485 |
Abschlusswiderstand | extern durch Stecker ZB3100 oder ZS1031-3000 |
Vorspannungswiderstand (Network-Bias) | extern durch Stecker ZB3100 oder ZS1031-3000 |
Leitungslänge | max. 500 m Twisted-Pair |
Bereitstellung externe | 1 x max. 5 V/20 mA, aus E-Bus-Versorgung, kurzschlussfest |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm) |
Gewicht | ca. 70 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Betriebstemperatur | -25°C ... +60°C |
Lagertemperatur | -40°C ... +85°C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20 / siehe Hinweis! |
Kennzeichnung / Zulassung *) | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).