Ausgangsdaten
Index 7000 SECC Control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | SECC Control | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
7000:01 | Reset | Neustart Klemme | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7001 SECC Charge Control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7001:0 | SECC Charge Control | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1C (28dez) |
7001:01 | Control Code | Hiermit können Ladekommandos gesendet werden: Mögliche Werte: 0 - EVSE Not Ready | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:02 | CP State | Zeigt den erkannten CP-Zustand an (nur nutzbar, wenn Pilot-Control (0x8000:01) auf Manuell (0) steht). | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:03 | PP State | Gibt die Art des Kabels an, das über die Kodierung des Näherungswiderstands angeschlossen ist (nur nutzbar, wenn Pilot-Control (0x8000:01) auf Manuell (0) steht). | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:04 | Free Service | Dieses Signal kann verwendet werden, um einen Dienst ohne Bezahlung anzubieten. Wird auf true gesetzt, wenn der Dienst kostenlos ist, andernfalls wird die ausgehandelte Zahlungsmethode für die Abrechnung verwendet. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:05 | CP Duty Cycle | Zeigt die aktuell eingestellte positive Einschaltdauer des Ladegeräts auf der Control-Pilot-Leitung an [%], nur nutzbar, wenn Pilot-Control (0x8000:01) auf Manuell (0) steht. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:06 | Isolation Status | Zeigt den aktuellen Isolationsstatus des EVSE: | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:07 | Processing Authentication | Zeigt den Authentication Status an: 0 – Ongoing | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:08 | Processing Parameter | Zeigt den Processing Parameter Status an: 0 – Ongoing | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:09 | Processing Isolation | Zeigt den Isolations Status an: 0 – Ongoing | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0A | Current Limit Achieved | Zeigt an, ob die EVSE ihr Stromlimit erreicht hat. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0B | Voltage Limit Achieved | Zeigt an, ob die EVSE ihre Spannungsgrenze erreicht hat. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0C | Power Limit Achieved | Zeigt an, ob die EVSE ihre Leistungsgrenze erreicht hat. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0D | Current Regulation Tolerance | Dies ist die maximale Größe der Stromregelungstoleranz der EVSE. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0E | Current Peak Ripple | Dies ist die Spitze-zu-Spitze-Größe der Stromwelligkeit der EVSE. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0F | Energy Transfer Mode Support | Zeigt den Energieübertragungsmodus entsprechend des eingestellten PDO-Settings an: DC-HL: AC-HL: | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:10 | Min Current | Dies ist der Mindeststrom, den das EVSE liefern kann. [A] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:11 | Max Current | Dies ist der maximale Strom, den das EVSE liefern kann. [A] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:12 | Min Voltage | Das ist die Mindestspannung, die das EVSE liefern kann. [V] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:13 | Max Voltage | Dieser Wert gibt die maximale Spannung an, die das Fahrzeug anfordern kann. [V] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:14 | Max Power | Dieser Wert gibt die maximale Leistung an, die das Fahrzeug anfordern kann. [W] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:15 | Nominal Voltage | Zeigt die unterstützte Phasenspannung des EVSE in Volt an - gemessen zwischen Phase und Neutralleiter. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:16 | Setpoint Current | Sollwert Ladestrom Für Betriebsmodus: AC-HighLevel: Sollwert Ladestrom INT skaliert in [0,1A] Für Betriebsmodus: AC-LowLevel: siehe Kapitel unter Grundlagen zur Funktion | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:17 | Present Current | Dies ist der aktuelle Ausgangsstrom des EVSE. [A] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:18 | Present Voltage | Dies ist die aktuelle Ausgangsspannung des EVSE. [V] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:19 | Energy to be Delivered | Dies ist die Energiemenge, die die EVSE liefern kann. [Wh] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7001:1C | Actual Timestamp | Dies ist der aktuelle Zeitstempel des Ladegeräts als Unix-Zeitstempel (d. h. die Anzahl der Sekunden seit dem 1. Januar 1970) [s] | UINT64 | RO |
|