Konfigurationsdaten
Index 8000 SECC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | SECC Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) | |
8000:01 | Pilot Control | 0 | Manual | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1 | Automatic | |||||
8000:02 | Plug Type | 1 | Type 1 | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
2 | Type 2 | |||||
8000:03 | PP Detection | 0 | Off | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | On | |||||
8000:04 | Charge Protocol | 0 | Automatic | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | DIN 70121 | |||||
2 | ISO 15118 | |||||
8000:05 | EVSE ID | Dieses Signal muss die von der EVSE gewählte ID enthalten, die sie an das Fahrzeug übermittelt. | STRING | RW | DE*BEC*EL6761*0000 | |
Index 8001 SECC Slac Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | SECC Slac Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
8001:01 | Slac Rx Attenuation Correction | Dieser Wert korrigiert das bei SLAC berechnete Dämpfungsprofil in [dB] | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0 | |||||
3 | |||||
6 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
18 | |||||
21 |