Spezifische Sicherheitshinweise
Hinweis | |
CP/PP-Loss-Signal, Index 6000:09 (CP-Loss), Index 6000:0A (PP-Loss) Es sei darauf hingewiesen, dass das CP/PP-Loss-Signal dazu genutzt werden kann, die normativ geforderten Abschaltzeiten einzuhalten. |
Hinweis | |
Aufrechterhaltung eines Fehlerzustandes Um die normativ geforderte Aufrechterhaltung eines Fehlerzustandes (siehe IEC 61851-23) nach einer Unterbrechung des CP-Signals zu gewährleisten, müssen Sie auf der Applikationsebene den ungewollten Wechsel in den Idle-Modus nach dem CP-Fehler verhindern. |
Hinweis | |
Nicht vorgesehener Zustandswechsel Ein normativ nicht vorgesehener Zustandswechsel von C (Laden) nach A (Stecker nicht gesteckt) unter 200 ms wird von der Klemme als Drahtbruch erkannt. |
Hinweis | |
Einsatz eines Lüftermoduls Ab einer Umgebungstemperatur von 60°C in „Optimaler Einbaulage (Standard)“ (siehe Kapitel „Einbaulagen“) ist die Verwendung eines Lüftermoduls (ZB8610) für die Klemme vorgeschrieben. |