Eingangsdaten
Index 6000 SECC Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | SECC Status | Max Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
6000:01 | Firmware Update | Firmware Update des CME aktiv | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 | CP Loss | CP-Loss HW-Erkennung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0A | PP Loss | PP-Loss HW-Erkennung
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0B | SECC Error | Fehler der EL6761 (ohne CME) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0C | Error | Sammel-Fehler-Bit der EL6761 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0D | Diag | Zeigt an, dass eine neue Meldung in der „Diag History“ bereitsteht. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | Input cycle counter | Dieser 2-BIT-Zähler wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert und läuft nach seinem Maximalwert von 3 auf 0 über. | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6001 SECC Slac
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6001:0 | SECC Slac | Max Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
6001:01 | Link Status | Zeigt den Status des SLAC-Prozesses an. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6001:02 | Measured Attenuation | Gemessene Dämpfung | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6002 SECC Charge Status
![]() | Einheiten Index 02 Ströme sind immer in der Einheit [0,1 A] |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6002:0 | SECC Charge Status | Max Subindex | UINT8 | RO | 0x1C (28dez) |
6002:01 | State Machine State | Aktueller Stand des Ladevorgangs | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:02 | CP State | Status des CP | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:03 | PP State | Status des PP | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:04 | CP Duty Cycle | CP Arbeitszyklus [%] | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:05 | Diode Presence | Zeigt an, ob die Diode eines EV in der CP-Schaltung erkannt wird. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:06 | Charging Complete | Wenn sie auf true gesetzt ist, zeigt das EV an, dass es voll aufgeladen ist. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:07 | Bulk Charging Complete | Wenn sie auf true gesetzt ist, zeigt das EV an, dass die Bulk-Aufladung abgeschlossen ist. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:08 | Actual Charge Protocol | Das für die aktuelle Verbindung verwendete Ladeprotokoll. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:09 | TCP Status | Zeigt an, ob eine TCP-Verbindung zwischen EV und EVSE hergestellt wird | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:0A | Cabin Conditioning | Fahrzeugkabinen-Klimatisierung, Wenn true, verwendet das EV EV- Energie von der EVSE, um den Fahrgastraum zu heizen oder zu kühlen. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:0B | Ress Conditioning | Fahrzeug-RESS-Konditionierung, Das Fahrzeug nutzt die Energie des DC-Ladegeräts, um das RESS auf eine Zieltemperatur zu konditionieren. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:0C | EV Ready | Anzeige, dass das Fahrzeug für den weiteren Ladevorgang bereit ist (TRUE). Es handelt sich um einen Anzeigeparameter, der sich nicht auf den Ladevorgang auswirken darf. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:0D | Target Current | Der vom Fahrzeug angeforderte Ladestrom. [A] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6002:0E | Target Voltage | Die Sollspannung des Fahrzeugs während des Ladevorgangs. [V] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6002:0F | Target Pre Charge Voltage | Dies ist die gewünschte Vorladespannung des Fahrzeugs. [V] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6002:10 | Min Current | Dies ist der minimale Strom der Fahrzeugbatterie. [A] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6002:11 | Max Current | Dies ist der maximale Strom der Fahrzeugbatterie. [A] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6002:13 | Max Voltage | Dies ist die maximale Spannung der Batterie des Fahrzeugs. [V] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6002:14 | Max Power | Dies ist die maximale Leistung der Fahrzeugbatterie. [W] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6002:15 | SoC | Der aktuelle SoC des Fahrzeugs zur Anzeige an der Ladestation. [%] | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:16 | Full SoC | Dies ist der SoC der EV-Batterie, der als vollständig geladen angezeigt werden sollte. [%] | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:17 | Bulk SoC | Dies ist der Ladezustand, bei dem die Batterie des Fahrzeugs voll geladen ist und das Fahrzeug den Schnellladevorgang beenden möchte. [%] | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:18 | Energy Transfer Mode Request | Zeigt den angefragten Energieübertragungsmodus an: "energyTransferType" ISO 15118-2 DC-HL: AC-HL: | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6002:19 | Energy Capacity | Dies ist die maximale Energiekapazität, die vom EV unterstützt wird. [Wh] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6002:1A | Energy Request | Dies ist die Menge an Energie, die das EV von der EVSE anfordert. [Wh] | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6002:1B | Time to Full SoC | Geschätzte Zeit des Fahrzeugs bis zur vollständigen Aufladung. [s] | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6002:1C | Time to Bulk SoC | Geschätzte Zeit des Fahrzeugs, bis die Schnellladung abgeschlossen ist. [s] | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6003 SECC Diagnostics Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6003:0 | SECC Diagnostics Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
6003:01 | Send__Send Counter | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:02 | Send__Send Data | reserviert | OCTET-STRING[19] | RO | {0} |
6003:03 | Receive__Receive Byte Counter | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6003:04 | Receive__Receive Block Counter | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:05 | Receive__Alive Counter | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:06 | Diag__Diag Code 0 | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6003:07 | Diag__Diag Code 1 | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6003:08 | Diag__Diag Code 2 | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6003:09 | Diag__Diag Code 3 | reserviert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6003:0A | Debug__Slac Status | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:0B | Debug__Pilot States Status | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:0C | Debug__PP Voltage | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6003:0D | Debug__CP Voltage | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6003:0E | Debug__V2G Status DCISO | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:0F | Debug__V2G Status ACISO | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:10 | Debug__V2G Status DIN | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:11 | Watchdog__Watchdog Reset Counter | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:12 | Watchdog__Watchdog Reset Cause | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:13 | Watchdog__Watchdog Reset Log 0 | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:14 | Watchdog__Watchdog Reset Log 1 | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:15 | Watchdog__Watchdog Reset Log 2 | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6003:16 | Watchdog__Watchdog Reset Log 3 | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6004 SECC Plug and Charge
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6004:0 | SECC Plug and Charge | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
6004:01 | EMAID | reserviert | STRING | RO |
|
6004:02 | EMAID Validation Status | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6004:03 | Certificate Validation Status | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6004:04 | Signature Validation Status | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |