EL6761 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.4: EL6761LED
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Run | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Com | Zeigt die Kommunikation zum ISO 15118-Modul an | ||
grün | aus | Keine Kommunikation zum CME aktiv | |
an | Kommunikation zum CME aktiv | ||
blinkend | Firmware-Update des CME aktiv | ||
gelb | blinkend | Datei wird über FoE gelesen oder geschrieben | |
rot | aus | Kein Fehler oder Reset aktiv | |
an | Fehler vorhanden oder Reset aktiv | ||
blinkend | - | ||
State | Zeigt die Status der Kommunikation zum EV an | ||
grün | aus | Kein EV angeschlossen | |
an | Charge-Stop/-Pause | ||
blinkend | Pre-Charge/Charge/Welding | ||
Einzelblitz | Pause (nur DC – ISO 15118) | ||
gelb | aus | Kein EV angeschlossen | |
an | High Level: Initialisierungs-Phase (nur DC – ISO 15118) | ||
blinkend | Authentication-/Parameter-Phase | ||
Einzelblitz | Isolation-Phase | ||
rot | aus | - | |
an | - | ||
blinkend | Fehler vorhanden | ||
Anschlüsse „X1“
Anschluss | Beschreibung | Funktion |
|---|---|---|
PP | Proximity Pin | Anwesenheitskontroll-Pin - DC: Anwesenheitserkennung + Auswertung der Steckerverriegelung - AC: optional (Kabel fest angeschlagen) Typ2: - DC: optional - AC: Misst die im Kabel codierte Stromstärke (falls Kabel nicht fest angeschlagen) |
CP | Control Pilot | Kommunikationspin |
| Ground | Funktionserde (FE), siehe Beispielbeschaltung EL6761 |
n.c. | Not connected | Nicht angegeschlossen |
„Erde“