Technische Daten

Technische Daten

EL6761

Technik

Powerline Communication

Feldbus

ISO 15118

Anzahl Feldbuskanäle

1

Maximale Leitungslänge zwischen Klemme und EV

30 m (vorgegeben aus ISO 15118)

Schnittstellen

CP, PP, (Erde)

Kommunikation

PWM-Kommunikation nach IEC 61851 und High-Level-Kommunikation nach ISO 15118 und DIN 70121

Hardwarediagnose

Status-LEDs

Potenzialtrennung

1500 V

Stromaufnahme Powerkontakte

–

Stromaufnahme E-Bus

420 mA typ.

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 90 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25 °C ... +60 °C (erweiterter Temperaturbereich)**)

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40 °C ... + 85 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 24 mm x 100 mm x 52 mm

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 50022

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) in Standard-Einbaulage, siehe Kapitel „Einbaulagen“ und Spezifische Sicherheitshinweise“