Umstellen der Interbus-Baudrate
Der CoE-Index 0xF800:01 ermöglicht das Umstellen der Baudrate von 2 MBit (default) auf 500 kBaud. Drücken Sie anschließend den Reload-Button (Abb. Umstellung der Interbus Baud-Rate + Neuladen der E/A-Geräte).
- Nach dem Doppelklick auf den Index 0xF800:01 (Konfig-Mode, CoE-Reiter) tragen Sie im SetValue-Dialog 0 (FALSE) für die Umstellung auf 500 kBaud ein.
- Drücken Sie anschließend den Reload-Button (Abb. Umstellung der Interbus Baud-Rate + Neuladen der E/A-Geräte).


Alternativ können Sie in der Statup-Liste die Baud-Rate eintragen, somit ist beim Laden der E/A-Geräte die korrekte Einstellung der Übertragungsrate gewährleistet (Abb. Editieren des Startup-Eintrags für die Übertragungsrate).
- Gehen Sie hierzu auf den Karteireiter "Startup" und klicken Sie "Neu..."
- Nach dem Doppelklick auf den Index 0xF800:01 im Fenster "CANOpen Eintrag bearbeiten" tragen Sie in der Zeile "Daten (bin)" eine "00" (für FALSE = 500 kBaud) ein.
- Bestätigen Sie mit "OK" und drücken Sie den "Reload"-Button.
