Technische Daten
Technische Daten | EL6711-0010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Feldbus | CC-Link | ||||
CC-Link Version | V 1.10 (bzw. V 1.00) oder V 2.00 | ||||
Funktion | Slave | ||||
Anzahl Feldbuskanäle | 1 | ||||
Max. Prozessdatengröße | gemäß CC-Link V 2.00, siehe Tabelle | ||||
Kommunikation Geschwindigkeit | 156 kbps | 625 kbps | 2.5 Mbps | 5 Mbps | 10 Mbps |
Max. Gesamtkabellänge | 1200 m | 900 m | 400 m | 160 m | 100 m |
Businterface | 1 x Open-Style-Connector, 5-polig | ||||
Hardwarediagnose | Status-LEDs | ||||
Spannungsversorgung für Elektronik | intern | ||||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | Typ. 150 mA | ||||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus / CC-Link) | ||||
Konfiguration | über den EtherCAT-Master | ||||
Gewicht | ca. 70 g | ||||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0...+55 °C | ||||
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...+85 °C | ||||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 % ohne Betauung | ||||
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm | ||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||||
Schutzart | IP20 | ||||
Einbaulage | siehe Hinweis | ||||
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC | ||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).