CC-Link Spezifikationen
Spezifikationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikationsgeschwindigkeit | 10M/5M/2.5M/625k/156 kbps | |||||||
Kommunikationsmethode | Broadcast-Abfragemethode | |||||||
Synchronisationsmethode | Framesynchronisation | |||||||
Kodierungsmethode | NRZI-Kodierung | |||||||
Format der Übertragungsstrecke | Busformat (gemäß EIA RS485) | |||||||
Übertragungsformat | HDLC-konform | |||||||
Max. Anzahl anschließbarer Geräte | 64 | |||||||
Die Anzahl der Slave-Stationen | 1 - 64 | |||||||
Merkmale | Technische Daten | |||||||
Version 1.10 | Version 2.00 | |||||||
Die maximale Anzahl von Link-Adressen | Dezentrale E/A (RX, RY), Bit | Jeweils 2048 bits mixed*1: 4096 bits | Jeweils 8192 bits, mixed*2: 16384 bits | |||||
Dezentrale Register (RWr, RWw), Word | Jeweils 256 words mixed: 512 words | Jeweils 2048 words mixed*2: 4096 words | ||||||
Erweiterte Zykluszeit (extended cyclic setting) | - | Single | Double | Quadruple | Octuple | |||
Anzahl der Link-Adressen pro Gerät | 1 belegte Station (1 occupied station) | RX, RY, (Bit) | 32 (mixed: 64) | 32 (mixed: 64) | 64 (mixed: 128) | 128 (mixed: 256) | ||
RWr, RWw, (Word) | 4 (mixed: 8) | 8 (mixed: 16) | 16 (mixed: 32) | 32 (mixed: 64) | ||||
2 belegte Stationen (2 occupied stations) | RX, RY, (Bit) | 64 (mixed: 128) | 96 (mixed: 192) | 192 (mixed: 384) | 384 (mixed: 768) | |||
RWr, RWw, (Word) | 8 (mixed: 16) | 16 (mixed: 32) | 32 (mixed: 64) | 64 (mixed: 128) | ||||
3 belegte Stationen (3 occupied stations) | RX, RY, (Bit) | 96 (mixed: 192) | 160 (mixed: 320) | 320 (mixed: 640) | 640 (mixed: 1280) | |||
RWr, RWw, (Word) | 12 (mixed: 24) | 24 (mixed: 48) | 48 (mixed: 96) | 96 (mixed: 192) | ||||
4 belegte Stationen (4 occupied stations) | RX, RY, (Bit) | 128 (mixed: 256) | 224 (mixed: 448) | 448 (mixed: 896) | 896 (mixed: 1792) | |||
RWr, RWw, (Word) | 16 (mixed: 32) | 32 (mixed: 64) | 64 (mixed: 128) | 128 (mixed: 256) | ||||
Die maximale Anzahl belegter Stationen | 4 Stationen | |||||||
*1: "mixed" bedeutet "Wenn dieselbe Anzahl von RX und RY verwendet bzw. angelegt wird".
Besonderheit bei den dezentralen E/As (RX, RY), (BIT)
Die E/A-Bits (RX, RY) der dezentralen Gerätestation (EL6711-0010) sind in einen Benutzerbereich und einen Systembereich unterteilt. Die Größe des Benutzerbereichs hängt von der Anzahl der belegten Stationen (occupied stations) und der erweiterten Zykluszeit (extended cyclic setting) ab. Der Systembereich besteht immer aus den letzten 16 Bit der konfigurierten E/A-Bits (RX, RY). Dies muss bei der Konfiguration berücksichtigt werden!
Beispiel 1:
Für die erweiterte Zykluszeit (extended cyclic setting) „single“ entspricht der Benutzerbereich für:
- Belegte Station (1 occupied station): 16 E/A-Bits (RX,RY)
- Belegte Station (2 occupied station): 48 E/A-Bits (RX,RY)
- Belegte Station (3 occupied station): 80 E/A-Bits (RX,RY)
- Belegte Station (4 occupied station): 112 E/A-Bits (RX,RY)

Beispiel 2:
Für die erweiterte Zykluszeit (extended cyclic setting) „quadruple“ entspricht der Benutzerbereich für:
- Belegte Station (1 occupied station): 48 E/A-Bits (RX,RY)
- Belegte Station (2 occupied station): 176 E/A-Bits (RX,RY)
- Belegte Station (3 occupied station): 304 E/A-Bits (RX,RY)
- Belegte Station (4 occupied station): 432 E/A-Bits (RX,RY)