Klemmenspezifische CoE-Objekte
Ab dem Index (hex) 10F4 beginnen die Klemmenspezifischen CoE‑Objekte der Bridge‑Klemme EL6695. In den Objekten (hex) 10F4 und 10F5 sind der Status sowie die Einstellungen der externen Synchronisation hinterlegt.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F4:0 | External synchronization status | Information über den Synchronisierungszustand | UINT8 | RO | 0x13 |
10F4:01 | Sync Mode | Sychronisationsmodus 3 = Beide Seiten sind SyncMaster – dieser Zustand ist nicht zulässig und soll durch entsprechende EtherCAT Master Einstellungen geändert werden, indem nur auf eine Seite das PDO Timestamp Mapping aktiviert wird. | BIT2 | RO P | 0x00 |
10F4:0E | Control value update toggle | Bit toggelt, wenn ein neuer Control Value bereitsteht | BOOLEAN | RO P | 0x00 |
10F4:0F | Time stamp update toggle | Bit toggelt, wenn neue DC-Daten angeliefert wurden | BOOLEAN | RO P | 0x00 |
10F4:10 | External device not connected | 0 = Gegenseite ist mit ihrem EtherCAT-Feldbus verbunden 1 = Gegenseite ist nicht mit ihrem EtherCAT-Feldbus verbunden | BOOLEAN | RO P | 0x00 |
10F4:11 | Internal time stamp | Distributed Clocks Zeit auf der aktuellen Seite | UINT64 | RO P | - |
10F4:12 | External time stamp | Distributed Clocks Zeit auf der gegenüberliegenden Seite (Remoteseite) | UINT64 | RO P | - |
10F4:13 | Control Value for DC Master Clock | Offset zur Korrektur der niederprioren Reference Clock | INT32 | RO P | 0x00000000 (0dez) |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10F5:0 |
External synchronization settings |
Einstellung zur Synchronisierung der EtherCAT Bridge |
UINT8 |
RO |
0x12 (18dez) | |
|
10F5:01 |
Sync master |
0: Sync Master ist primärseitig |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
10F5:02 |
32 Bit time stamps |
0: 64-bit Timestamps |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) | |
|
10F5:11 |
Control Interval (ms) |
Intervall in ms zur Berechnung "Control value" |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) | |
|
10F5:12 |
Additional System Time |
Zusätzliche DC-Zeit zur Berechnung "Control value" |
UINT64 |
RW |
0x0000000000000000 | |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1608:0 |
RxPDO-Map - |
PDO Mapping RxPDO 1 (PDO-Mapping der deklarierten Ausgangsprozessdaten) - |
UINT8 - |
RW - |
0x00 (0dez) - |
|
..1608:FF | |||||
|
…161F:00… | |||||
|
161F:FF |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1801:0 |
TxPDO-Par External Sync Compact |
PDO Parameter TxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x09 (9dez) |
|
1801:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index (hex) der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[4] |
RO |
02 1A 03 1A |
|
1801:07 |
TxPDO-State |
Der TxPDO State wird gesetzt, wenn die zugehörigen Eingangsdaten nicht korrekt eingelesen werden konnten |
BOOLEAN |
RO P |
0x00 (0dez) |
|
1801:09 |
TxPDO-Toggle |
Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt |
BOOLEAN |
RO P |
0x00 (0dez) |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1802:0 |
TxPDO-Par External Sync |
PDO Parameter TxPDO 3 |
UINT8 |
RO |
0x09 (9dez) |
|
1802:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index (hex) der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[4] |
RO |
01 1A 03 1A |
|
1802:07 |
TxPDO-State |
Der TxPDO State wird gesetzt, wenn die zugehörigen Eingangsdaten nicht korrekt eingelesen werden konnten |
BOOLEAN |
RO P |
0x00 (0dez) |
|
1802:09 |
TxPDO-Toggle |
Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt |
BOOLEAN |
RO P |
0x00 (0dez) |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1803:0 |
TxPDO-Par External Sync (32 Bit) |
PDO Parameter TxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x09 (9dez) |
|
1803:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index (hex) der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[4] |
RO |
01 1A 02 1A |
|
1803:07 |
TxPDO-State |
Der TxPDO State wird gesetzt, wenn die zugehörigen Eingangsdaten nicht korrekt eingelesen werden konnten |
BOOLEAN |
RO P |
0x00 (0dez) |
|
1803:09 |
TxPDO-Toggle |
Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt |
BOOLEAN |
RO P |
0x00 (0dez) |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1A01:0 |
TxPDO-Map External Sync Compact |
PDO Mapping TxPDO 1 |
UINT8 |
RW |
0x05 (5dez) |
|
1A01:01 |
SubIndex (hex) 001 |
12 bit align |
UINT32 |
RW |
0x0000:00, 12 |
|
1A01:02 |
SubIndex (hex) 002 |
PDO Mapping entry (object 0x1801, entry 0x09) |
UINT32 |
RW |
0x1801:09, 1 |
|
1A01:03 |
SubIndex (hex) 003 |
PDO Mapping entry (object 0x1801, entry 0x07) |
UINT32 |
RW |
0x1801:07, 1 |
|
1A01:04 |
SubIndex (hex) 004 |
1 bit align |
UINT32 |
RW |
0x0000:00, 1 |
|
1A01:05 |
SubIndex (hex) 005 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x10) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:10, 1 |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1A02:0 |
TxPDO-Map External Sync |
PDO Mapping TxPDO 2 |
UINT8 |
RW |
0x09 (9dez) |
|
1A02:01 |
SubIndex (hex) 001 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x02) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:01, 2 |
|
1A02:02 |
SubIndex (hex) 002 |
10 bit align |
UINT32 |
RW |
0x0000:00, 10 |
|
1A02:03 |
SubIndex (hex) 003 |
PDO Mapping entry (object 0x1802, entry 0x09) |
UINT32 |
RW |
0x1802:09, 1 |
|
1A02:04 |
SubIndex (hex) 004 |
PDO Mapping entry (object 0x1802, entry 0x07) |
UINT32 |
RW |
0x1802:07, 1 |
|
1A02:05 |
SubIndex (hex) 005 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x0F (Time stamp update toggle)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:0F, 1 |
|
1A02:06 |
SubIndex (hex) 006 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x10 (External device not connected)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:10, 1 |
|
1A02:07 |
SubIndex (hex) 007 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x11 (Internal time stamp)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:11, 64 |
|
1A02:08 |
SubIndex (hex) 008 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x12 (External time stamp)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:12, 64 |
|
1A02:09 |
SubIndex (hex) 009 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x13 (Reserved)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:13, 32 |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1A03:0 |
TxPDO-Map External Sync |
PDO Mapping TxPDO 3 |
UINT8 |
RW |
0x09 (9dez) |
|
1A03:01 |
SubIndex (hex) 001 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x02) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:01, 2 |
|
1A03:02 |
SubIndex (hex) 002 |
10 bit align |
UINT32 |
RW |
0x0000:00, 10 |
|
1A03:03 |
SubIndex (hex) 003 |
PDO Mapping entry (object 0x1803, entry 0x09) |
UINT32 |
RW |
0x1803:09, 1 |
|
1A03:04 |
SubIndex (hex) 004 |
PDO Mapping entry (object 0x1803, entry 0x07) |
UINT32 |
RW |
0x1803:07, 1 |
|
1A03:05 |
SubIndex (hex) 005 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x0F (Time stamp update toggle)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:0F, 1 |
|
1A03:06 |
SubIndex (hex) 006 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x10 (External device not connected)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:10, 1 |
|
1A03:07 |
SubIndex (hex) 007 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x11 (Internal time stamp)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:11, 32 |
|
1A03:08 |
SubIndex (hex) 008 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x12 (External time stamp)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:12, 32 |
|
1A03:09 |
SubIndex (hex) 009 |
PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x13 (Reserved)) |
UINT32 |
RW |
0x10F4:13, 32 |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1A04:0 |
Active TxPDOs-Map |
PDO Mapping TxPDO 4 |
UINT32 |
RW |
0x05 (5dez) |
|
1A04:01 |
SubIndex (hex) 01 |
PDO Mapping entry (object 0xF640:01(Remote Write Cycles u16Count)) |
UINT32 |
RW |
10 01 40 F6 |
|
1A04:02 |
SubIndex (hex) 02 |
PDO Mapping entry (object 0xF630:01 Active TxPdo Info PDO 1-8) |
UINT32 |
RW |
10 01 30 F6 |
|
1A04:03 |
SubIndex (hex) 03 |
PDO Mapping entry (object 0xF630:02 Active TxPdo Info PDO 9-16) |
UINT32 |
RW |
10 02 30 F6 |
|
1A04:04 |
SubIndex (hex) 04 |
PDO Mapping entry (object 0xF630:03 Active TxPdo Info PDO 17-24) |
UINT32 |
RW |
10 03 30 F6 |
|
1A04:05 |
SubIndex (hex) 05 |
PDO Mapping entry (object 0xF630:04 Active TxPdo Info PDO 25-32) |
UINT32 |
RW |
10 04 30 F6 |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1A05:0 |
FoE Info-Map |
PDO Mapping TxPDO 5 |
UINT8 |
RW |
0x01 (1dez) |
|
1A05:01 |
|
PDO Mapping entry (object 0xF650:01 Active TxPdo Info PDO 25-32) |
UINT32 |
RW |
10 01 50 F6 |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1A08:0 |
TxPDO-Map - |
PDO Mapping TxPDO 1 (PDO-Mapping der deklarierten Eingangsprozessdaten) - |
UINT8 - |
RW - |
0x00 (0dez) - |
|
..1A08:FF | |||||
|
…1A1F:00… | |||||
|
1A1F:FF |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C00:0 |
Syncmanager type |
Sync-Manager Type Channels (Mailbox/ Process Data, Read/ Write) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
|
1C00:01 |
SubIndex (hex) 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
1C00:02 |
SubIndex (hex) 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
1C00:03 |
SubIndex (hex) 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
|
1C00:04 |
SubIndex (hex) 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs Ab FW09: 62 statt 9 | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
1C12:01 | SubIndex (hex) 001 | 1. Zugeordnete RxPDO (enthält den Index (hex) des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs Ab FW09: 62 statt 9 | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C13:01 | SubIndex (hex) 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index (hex) des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:02 | SubIndex (hex) 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index (hex) des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C32:0 |
SM output parameter |
Synchronisierungsparameter der Outputs |
UINT8 |
RO |
0x20 (32dez) |
|
1C32:01 |
Sync mode |
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: 0: Free Run 1: Synchron with SM 2 Event 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
1C32:02 |
Cycle time |
Zykluszeit (in ns): Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
1C32:03 |
Shift time |
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
1C32:04 |
Sync modes supported |
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode) Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08) |
UINT16 |
RO |
0xC007 (49159dez) |
|
1C32:05 |
Minimum cycle time |
Minimale Zykluszeit (in ns) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C32:06 |
Calc and copy time |
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C32:08 |
Command |
0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet Die Entries 1C32:03, 1C32:05, 1C32:06, 1C32:09, 1C33:03, 1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
1C32:09 |
Maximum delay time |
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C32:0B |
SM event missed counter |
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
1C32:0C |
Cycle exceeded counter |
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
1C32:0D |
Shift too short counter |
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
1C32:20 |
Sync error |
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C33:0 |
SM input parameter |
Synchronisierungsparameter der Inputs |
UINT8 |
RO |
0x20 (32dez) |
|
1C33:01 |
Sync mode |
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: 0: Free Run 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden) 2: DC - Synchron with SYNC0 Event 3: DC - Synchron with SYNC1 Event 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden) |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
1C33:02 |
Cycle time |
wie 1C32:02 |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:03 |
Shift time |
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:04 |
Sync modes supported |
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: Bit 0: Free Run wird unterstützt Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden) Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden) Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden) Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden) Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08 oder 1C33:08) |
UINT16 |
RO |
0xC007 (49159dez) |
|
1C33:05 |
Minimum cycle time |
wie 1C32:05 |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:06 |
Calc and copy time |
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:08 |
Command |
wie 1C32:08 |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
1C33:09 |
Maximum delay time |
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:0B |
SM event missed counter |
wie 1C32:11 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
1C33:0C |
Cycle exceeded counter |
wie 1C32:12 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
1C33:0D |
Shift too short counter |
wie 1C32:13 |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
1C33:20 |
Sync error |
wie 1C32:32 |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |