Technische Daten

Technische Daten

EL6695

Ports

Primäre Seite: E-Bus (Klemmenstrang), sekundäre Seite:
2 x 100 MBit/s Ethernet RJ45, In/Out

Funktion

EtherCAT-Distributed-Clocks-Synchronisierung, Datenaustausch synchron/asynchron

Leitungslänge

Sekundärer Port: max. 100 m 100BASE-TX

Hardwarediagnose

Status-LEDs

Spannungsversorgung

Stromaufnahme

Primär: über den E-Bus 400 mA typ.
Sekundär: 24 VDC (-15%/+20%), 80 mA typ, steckbar

Zum Betrieb muss nur eine der beiden Spannungen anliegen, wenn beide anliegen, verwendet das interne Netzteil bevorzugt die 24 V Versorgung

Distributed-Clocks

Ja, TwinCAT ab TC3.1 b4018.4 wird benötigt

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus / Sekundärseite)

Zyklische Prozessdaten

max. 3 kByte je Richtung

Hinweis: wieviel zykl. PDO unterstützt werden ist v.a. vom verwendeten EcMaster abhängig

Mit TC2.11b2248 oder TC3.1 b4018: 255 Variablen, max. Gesamtgröße MTU (~1400 Byte)

Unterstützte asynchrone Protokolle

CoE, EoE, AoE, FoE, (VoE, SoE)

PDO-Transfergeschwindigkeit

Abhängig von der Betriebsart und Datenmenge (typisch: 10...100 µs)

Minimal EtherCAT Zykluszeit

50 µs

Besondere Eigenschaften

  • In TwinCAT als externe Referenzuhr nutzbar
  • Synchroner Datenaustausch
  • Flexible CoE-Definition / CoE-Geräteemulation
  • Zur direkten beidseitigen DC-Synchronisierung einsetzbar
  • PDO Mapping (Symmetrisch oder Selektiv)
  • ADS-Routing (Bearbeiten von ADS-Anfragen zweier Master)
  • Übertragung bis zu 5 kByte Nutzdaten per FoE

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

0…+55 °C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25…+85 °C

Zulässige relative Feuchte

95 %, ohne Betauung

Schwingungs- / Schockfestigkeit

Gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / -Aussendung

Gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Abmessungen

Breite: 24 mm (beim Aneinanderreihen)
Höhe: 100 mm
Tiefe: 68 mm

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, cULus, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).