Vergleich Beckhoff EtherCAT Datenaustauschgeräte

 

EL6695

EL6692

FC1100

FC1121

CXnnnn-B110

Bauform

24mm Klemme

PCIe-Steckkarte

Integriert im embedded-PC

PDO Zyklische
Prozessdaten

max. 3 kB je Richtung (1

Mit TC2.11b2248 oder TC3.1 b4018: 255 Variablen, max. Gesamtgröße MTU (ca.1400 Byte)

max. 480 Byte je Richtung

max. 1024 Byte je Richtung

max. 480 Byte je Richtung

PDO
Transfergeschwindigkeit
(geräteintern, ohne
Buszyklus)

Bsp.: 200 Byte in/200 Byte out: 15 µs typ

Bsp.: 1400 Byte in/1400 Byte out: 50 µs typ

typ. 1..4 ms

Bsp.: 200 Byte in/200 Byte out: 1 ms typ.

Bsp.: 480 Byte in/480 Byte out: ca. 300 µs (2

Bsp.: 480 Byte in/480 Byte out: ca. 250 µs auf CX5020 (2

Unterstützte
asynchrone
Protokolle

CoE, EoE, AoE, FoE, (VoE, SoE)

CoE, AoE, EoE

Mailbox

128-1498 Byte

128-1024 Byte

64-1024 Byte

Mailbox-
Voreinstellung (default)

1024 Byte

256 Byte

1024 Byte

512 Byte

Minimal zulässige
EtherCAT Zykluszeit (3

50 μs (SyncMan Interrupt wird benutzt)

Keine Grenze (SyncMan Interupt wird nicht benutzt)

DistributedClocks
Syncronisierung

ja

In TwinCAT als
externe Referenzuhr
nutzbar

ja

Besondere Eigenschaften

  • Synchroner Datenaustausch
  • Flexible CoE-Definition / CoE Geräteemulation
  • Zur direkten beidseitigen DC-Synchronisierung einsetzbar
  • PDO Mapping (Symmetrisch oder Selektiv)
  • ADS Routing (Bearbeiten von ADS Anfragen zweier Master)
  • Übertragung bis zu 5 kB Nutzdaten per FoE
  • Unabhängige Stromversorgung Primär/Sekundär
  • Für DC-Synchronisierung indirekt über EC-Master einsetzbar
  • ADS Routing

)1 Die Anzahl unterstützter zyklische PDO ist abhängig vom verwendeten EtherCAT-Master

)2 Die Transferwerte hängen erheblich von IPC Plattform und Ansteuerung ab

)3 Diese Grenze bedeutet eine Betriebsgrenze des Geräts. Faktisch hängt die minimal sinnvolle Zykluszeit auf beiden Seiten u.a. von der Datengröße (und damit PDO Transferzeit) ab - eine sinnvolle Zykluszeit sollte so gewählt werden, dass die Klemme in jedem Zyklus neue Daten abholen/bringen kann.