Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL6692-0000 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 02 |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x1A243052 (438579282dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100000 (1048576dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1600 RxPDO-Map
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600:0 | RxPDO-Map | PDO Mapping RxPDO 1 (PDO-Mapping der deklarierten Ausgangsprozessdaten) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
1600:01 | - | - | - | - | - |
... |
|
|
|
|
|
1600:FF | - | - | - | - | - |
Index 1801 TxPDO-Par External Sync Compact
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1801:0 | TxPDO-Par External Sync Compact | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[4] | RO | 02 1A 03 1A |
1801:07 | TxPDO-State | Der TxPDO State wird gesetzt, wenn die zugehörigen Eingangsdaten nicht korrekt eingelesen werden konnten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
1801:09 | TxPDO-Toggle | Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1802 TxPDO-Par External Sync
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1802:0 | TxPDO-Par External Sync | PDO Parameter TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[4] | RO | 01 1A 03 1A |
1802:07 | TxPDO-State | Der TxPDO State wird gesetzt, wenn die zugehörigen Eingangsdaten nicht korrekt eingelesen werden konnten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
1802:09 | TxPDO-Toggle | Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1803 TxPDO-Par External Sync (32 Bit)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1803:0 | TxPDO-Par External Sync (32 Bit) | PDO Parameter TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[4] | RO | 01 1A 02 1A |
1803:07 | TxPDO-State | Der TxPDO State wird gesetzt, wenn die zugehörigen Eingangsdaten nicht korrekt eingelesen werden konnten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
1803:09 | TxPDO-Toggle | Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1A00 TxPDO-Map
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | TxPDO-Map | PDO Mapping TxPDO 1 (PDO-Mapping der deklarierten Eingangsprozessdaten) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
1A00:01 | - | - | - | - | - |
... |
|
|
|
|
|
1A00:FF | - | - | - | - | - |
Index 1A01 TxPDO-Map External Sync Compact
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | TxPDO-Map External Sync Compact | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RW | 0x08 (8dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x02) | UINT32 | RW | 0x10F4:02, 2 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 6 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 3 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x09) | UINT32 | RW | 0x1800:09, 1 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x07) | UINT32 | RW | 0x1800:07, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x0E (Control value update toggle)) | UINT32 | RW | 0x10F4:0E, 1 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x0F (Time stamp update toggle)) | UINT32 | RW | 0x10F4:0F, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x10 (External device not connected)) | UINT32 | RW | 0x10F4:10, 1 |
Index 1A02 TxPDO-Map External Sync
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | TxPDO-Map External Sync | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RW | 0x0B (11dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x02) | UINT32 | RW | 0x10F4:02, 2 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 6 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 3 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x09) | UINT32 | RW | 0x1800:09, 1 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x07) | UINT32 | RW | 0x1800:07, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x0E (Control value update toggle)) | UINT32 | RW | 0x10F4:0E, 1 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x0F (Time stamp update toggle)) | UINT32 | RW | 0x10F4:0F, 1 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x10 (External device not connected)) | UINT32 | RW | 0x10F4:10, 1 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x11 (Internal time stamp)) | UINT32 | RW | 0x10F4:11, 64 |
1A02:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x12 (External time stamp)) | UINT32 | RW | 0x10F4:12, 64 |
1A02:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x13 (Control Value for DC Master Clock)) | UINT32 | RW | 0x10F4:13, 32 |
Index 1A03 TxPDO-Map External Sync (32 Bit)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A03:0 | TxPDO-Map External Sync (32 Bit) | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RW | 0x0B (11dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x02) | UINT32 | RW | 0x10F4:02, 2 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 6 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 3 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x09) | UINT32 | RW | 0x1800:09, 1 |
1A03:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x07) | UINT32 | RW | 0x1800:07, 1 |
1A03:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x0E (Control value update toggle)) | UINT32 | RW | 0x10F4:0E, 1 |
1A03:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x0F (Time stamp update toggle)) | UINT32 | RW | 0x10F4:0F, 1 |
1A03:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x10 (External device not connected)) | UINT32 | RW | 0x10F4:10, 1 |
1A03:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x11 (Internal time stamp)) | UINT32 | RW | 0x10F4:11, 32 |
1A03:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x12 (External time stamp)) | UINT32 | RW | 0x10F4:12, 32 |
1A03:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x10F4 (External synchronization status), entry 0x13 (Control Value for DC Master Clock)) | UINT32 | RW | 0x10F4:13, 32 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
1C12:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C13:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0xC007 (49159dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0xC007 (49159dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |