Technische Daten
Technische Daten | EL6685 |
|---|---|
Technik | Referenz-Oszillator |
Oszillator-Grundgenauigkeit | ±5 ppm |
Distributed Clocks | ja |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. |
Konfiguration | TwinCAT System Manager/CAN-over-EtherCAT (CoE) |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 100 mm x 68 mm (Breite angereiht: 23 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 50022 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen*) | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).